LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 89 °/97 °, længde: 195 mm, diameter: 25 mm, kapslingsklasse: IP54, svingbar
Maskinlamper
De robuste maskinlamper sætter standarden for effektiv belysning af industrielle anlæg: Med LED-teknik, blændfrit lys, diverse styringsmuligheder, seriekobling samt M12-kabling. Find den passende LED-maskinlampe i diverse kapslingsklasser i det omfattende produktprogram fra Phoenix Contact.
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 85 °/101 °, længde: 335 mm, diameter: 35 mm, kapslingsklasse: IP54, svingbar, Dæmpning, kan kobles i serie
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 40 °/80 °, længde: 715 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 85 °/95 °, længde: 365 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 95 °/105 °, længde: 196 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, inklusive monteringstilbehør
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 85 °/95 °, længde: 190 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 85 °/101 °, længde: 195 mm, diameter: 35 mm, kapslingsklasse: IP54, svingbar, Dæmpning, kan kobles i serie
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 95 °/105 °, længde: 336 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, inklusive monteringstilbehør
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 95 °/105 °, længde: 616 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, inklusive monteringstilbehør
LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 40 °/80 °, længde: 540 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel
Dine fordele
- 24 V forsyningen gør vedligeholdelse lettere og øger sikkerheden
- Fleksibel montering takket være forskellige konstruktioner og tilbehør
- Installér hurtigt og spar komponenter vha. M12 kabling
- Kan også anvendes i værktøjsmaskiner takket være modstandsdygtighed over for køle- og smøremidler
Begrænset plads, meget lys Maskinlamper i 100-klassen
Mange maskiner bliver i stigende grad konstrueret kompakte, hvilket giver mindre plads til den nødvendige belysning. PLD-maskinlamperne i 100-klassen, i kapslingsklasse IP54, udmærker sig med deres meget smalle konstruktion. De kan på ideel vis integreres i maskinen, også ved trange pladsforhold.
I den medfølgende lampeholder kan lampen drejes, hvorved belysningen kan justeres optimalt. Lamperne giver en særligt god belysning ved små eller mellemstore afstande til den belyste flade. Fås i længder fra 195 til 895 mm. Diameteren varierer fra 25 til 35 mm.
- Enkel montering også ved trange pladsforhold takket være den smalle konstruktion
- Målrettet oplysning, da den kan drejes
- Anvendelse på det nordamerikanske marked takket være ETL-godkendelse
- Stikbare ledninger giver mulighed for frit valg af ledningslængden samt enkel og hurtig installation
Høj grad af belysning til enhver anvendelse Maskinlamper i 200-klassen
LED-maskinlamper i 200-klassen er overbevisende takket være deres høje grad af belysning. For sammenlignet med LED-maskinlamperne i 100-klassen er de ideelt egnet til mellemstore til store afstande til den flade, der skal belyses.
Har du brug for lys i et barskt miljø? Også til dette er lamperne egnede, takket være deres høje grad af vibrations- og choksikkerhed samt køle- og smøremiddelbestandighed.
Varianten med 40 mm i diameter er ideel til integrering i nye maskiner. Således kan du belyse dit maskinrum på en pladsbesparende og yderst effektiv måde.
- 4 mm sikkerhedsglas muliggør anvendelse også i miljøer med potentiel mekanisk belastning
- Upåvirket af mange køle- og smøremidler takket være Viton®-tætning
- Anvendelig ved høje temperaturer samt høj udsættelse for vibration og rystelser
- Fleksible montagemuligheder, da begge montagevarianter er drejelige (vinkel eller holder)
- Anvendelse på det nordamerikanske marked takket være ETL-godkendelse