Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PLD M 140 W 335/D35/SC - LED-maskinlampe
1118016

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 85 °/101 °, længde: 335 mm, diameter: 35 mm, kapslingsklasse: IP54, svingbar, Dæmpning, kan kobles i serie

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stikbar ledning giver mulighed for frit valg af ledningslængden og enkel og hurtig installation
Anvendelig ved høje temperaturer samt høj udsættelse for vibration og rystelser
Svingbar via tilbehør op til ±75°
Dæmpning
Kan kobles i serie
Kapslingsklasse IP54
ETL-godkendelse gør anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 60000 timers LED-levetid