LED-lampen er beregnet til belysning i styretavler. Den integrerede optik sørger her for en optimal oplysning af styreskabet. Lampen kan udstyres med fastgørelseselementer til skrue- eller snap-in-fastgørelse ved to positioner alt efter behov. Fastgørelseselementerne er inkluderet i leveringsomfanget. Montering med magneter er valgfrit muligt. Magneterne fås som tilbehør. Du kan koble flere lamper efter hinanden. Lampens modus kan styres med en kontakt. Du kan fortsætte med selv at tænde eller slukke lampen eller indstille den til automatisk modus. I automatisk modus finder tænding og slukning af lampen sted via en integreret bevægelsessensor.
PLD E 708 W 400 MS/E
-
LED-styreskabslampe
1694093
LED-styretavlelampe, stort AC-indgangsspændingsområde, farvetemperatur 5000 K, med bevægelsessensor, stikdåsetype E (f.eks. til Frankrig og Belgien)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Optimal belysning af styretavlen takket være integreret blændfri optik
Integreret bevægelsessensor
Stikdåse muliggør drift af eksterne enheder
AC stort indgangsspændingsområde
Lysudbytte 1400 lm
Farvetemperatur 5000 K (neutral hvid)