TC ANT MOBILE WALL 5M
-
Antenne
2702273
Multibånd-rundstråleantenne til væg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 6 GHz, gevinst: 3 dBi ... 7 dBi, kapslingsklasse: IP66, tilslutning: SMA (male), inkl. 5 m tilslutningskabel, montagevinkel og mastklemmer
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Antennen er udgået af sortimentet. Hvilken alternativ vare skal jeg anvende ved montering på styretavlen?
Anvend antennen ANT-OMNI-0671-02, varenummer 1396318. Derudover er det nødvendigt med et antennekabel med tilstrækkelig længde, f.eks. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, varenummer 1340143.... Se mere
Anvend antennen ANT-OMNI-0671-02, varenummer 1396318. Derudover er det nødvendigt med et antennekabel med tilstrækkelig længde, f.eks. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, varenummer 1340143.
Se mindreHvilken alternativ vare skal jeg anvende ved montering på væggen?
Du kan anvende antennen ANT-OMNI-0671-01, varenummer 1396316. Alternativt kan du bruge ANT-OMNI-0671-02, varenummer 1396318 sammen med vægbeslaget RAD-ANT-VAN-MKT, varenummer 2885879. Derudover er det nødvendigt med et antennekabel med tilstrækkelig ... Se mere
Du kan anvende antennen ANT-OMNI-0671-01, varenummer 1396316. Alternativt kan du bruge ANT-OMNI-0671-02, varenummer 1396318 sammen med vægbeslaget RAD-ANT-VAN-MKT, varenummer 2885879. Derudover er det nødvendigt med et antennekabel med tilstrækkelig længde, f.eks. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, varenummer 1340143.
Se mindreHvilken alternativ vare skal jeg bruge til mastmontering?
Du kan anvende antennen ANT-OMNI-0671-01, varenummer 1396316. Derudover er det nødvendigt med et antennekabel med tilstrækkelig længde, f.eks. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, varenummer 1340143.... Se mere
Du kan anvende antennen ANT-OMNI-0671-01, varenummer 1396316. Derudover er det nødvendigt med et antennekabel med tilstrækkelig længde, f.eks. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, varenummer 1340143.
Se mindreHvilken alternativ vare skal jeg bruge, når jeg monterer direkte på enheden?