Den højeffektive effektelektronik til rack-montage fra Phoenix Contact giver dig en høj grad af investeringssikkerhed. Den muliggør økonomisk drift af din DC-ladeinfrastruktur til lynopladning af elkøretøjer. Det modulære og skalerbare system er optimeret til DC-opladning med høje spændinger og strømme. Der kan leveres en ladeeffekt på op til 360 kW pr. systemkabinet.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
-
DC-effektmodul
1296467
CHARX power basic, Lynopladningsmodul til konstruktion af DC-ladestationer, 19"-rack-montering, udgang: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
Produktdetaljer
TÜV SÜD Type tested
Godkendelses-ID: N8A 029429 0025EAC
Godkendelses-ID: RU*DE*01.B.02076/21EU-Type Examination Certificate
Godkendelses-ID: E8A 029429 0046TÜV SÜD Type tested
Godkendelses-ID: N8A 029429 0025TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: CU 72303251 01TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: CU 72303251 01EAC
Godkendelses-ID: RU*DE*01.B.85589/21EAC
Godkendelses-ID: RU*DE*01.B.85589/21TÜV SÜD Type tested
Godkendelses-ID: B 029429 0024EU-Type Examination Certificate
Godkendelses-ID: E8A 029429 0046TÜV SÜD Type tested
Godkendelses-ID: B 029429 0024Kompatible produkter
Dine fordele
Lave installationsomkostninger takket være Plug-and-Play og effektiv drift takket være høj virkningsgrad
Pladsbesparende takket være innovativt design og høj effekttæthed
Skalerbar effekt pr. ladepunkt takket være fleksibel bestykning af systemskabe og kobling af effektmoduler
Drift af store ladeparker i megawattområdet mulig ved sammenkobling af flere systemkabinetter
Optimal integration i solcelleanlæg takket være Maximum Power Point Tracking