CHARX connect eco imponerer med deres særligt kompakte dimensioner, reduceret materialeforbrug og reduceret vægt.
Ladekablerne er derfor ikke kun ressourcebesparende, men fås også til attraktive priser.
Mode 3-ladekablerne CHARX connect er velegnede til AC-opladning af elkøretøjer fra alle producenter og fås med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-ladestik i forskellige effektklasser. Ud over kabler til fast installation på ladestationen eller vægboksen får du også mobile type 2-ladekabler, der forefindes i elbilen.
CHARX connect, AC type 2, Beskyttelseslåg, Tilbehør, rund, til AC-ladekabler, IEC 62196-2
CHARX connect eco, Type 2, AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 10 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV)
CHARX connect comfort, Type 1, AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 12 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, med låsemulighed for bøjlelås, PHOENIX CONTACT-logo, VIGTIGT: Signaloverførslen er afhængig af kabellængde og kan påvirkes., SAE J1772, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1-køretøjsladestikdåse
CHARX connect comfort, Type 2, AC-ladeledning, 20 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5 m, sort, spiralsnoet, med beskyttelseskappe, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2-køretøjsladestikdåse
CHARX connect comfort, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 7,5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe uden logo, Frit område til logo-klistermærker, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2-køretøjsladestikdåse
CHARX connect comfort, Type 1, AC-ladeledning, 40 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 25 ft, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., SAE J1772, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1-køretøjsladestikdåse
CHARX connect eco, Type 2, AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 6,5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV)
CHARX connect comfort, Type 2, AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2-køretøjsladestikdåse
CHARX connect comfort, Type 2, AC-ladeledning, 20 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5 m, sort, lige, uden beskyttelseskappe, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2-køretøjsladestikdåse
CHARX connect comfort, Type 1, AC-ladeledning, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 4 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1-køretøjsladestikdåse
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Design og komfort | ||
Præmieret tre gange inden for design og ergonomi | ||
Gummibehandlet grebsområde for mere behagelig håndtering | ||
Dimensioner¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Variantion og individualitet | ||
Tilgængelige ladestandarder | NACS, type 2 | Type 1, type 2, GB/T |
Tilgængelige farver på ladekabler | Sort (andre på forespørgsel) | Sort, grå, gul, rød (andre på forespørgsel) |
Tilgængelige farver på ladestikket | Sort (andre på forespørgsel) | Sort, sort-grå (andre på forespørgsel) |
Min. bestillingsmængde (afhængigt af varen) | ca. 500 | 1 - 100 |
Branding og konfektionering på forespørgsel | ||
Kvalitet og sikkerhed | ||
Udviklet og produceret i henhold til IATF 16949 | ||
VDE-certificeret ledning i henhold til DIN EN 50620 | ||
Forsølvede effekt- og signalkontakter | ||
Vandtæthed | ||
Se produktliste | Se produktliste |
¹⁾ Eksempel på sammenligning af dimensionerne på type 2-køretøjsladestikket, ekskl. ladekabel.
CHARX connect eco imponerer med deres særligt kompakte dimensioner, reduceret materialeforbrug og reduceret vægt.
Ladekablerne er derfor ikke kun ressourcebesparende, men fås også til attraktive priser.
CHARX connect eco opfylder de høje kvalitets- og proceskrav fra bilproducenter i overensstemmelse med IATF 16949.
Vandtætheden, som fuldstændig beskytter alle strømførende dele inde i huset mod fugt, sikrer sikker udendørs brug.
Takket være deres kompakte dimensioner og reducerede vægt er AC-ladekablerne særligt nemme at håndtere.
Med CHARX connect eco fås den sædvanlige høje Phoenix Contact-kvalitet kombineret med haptisk feedback.
CHARX connect eco-familien dækker følgende ladestandarder og effektklasser:
Se type 2-ladekablet fra CHARX connect eco-familien i særlig mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
CHARX connect comfort AC-ladekablets sofistikerede design overbeviser med et moderne formsprog og er også funktionelt veludført.
Det gummierede og ergonomisk formede greb garanterer nem håndtering af ladestikket og en behagelig fornemmelse.
AC-ladekablerne CHARX connect comfort er blevet hædret med tre prestigefyldte design-priser:
Under produktudviklingen, som blev udført sammen med diplomdesigneren Stephan Gahlow, var der bevidst fokus på et ergonomisk og attraktivt design, et moderne og æstetisk formsprog samt materialer af høj kvalitet.
Det smarte tæthedskoncept i CHARX connect comfort beskytter alle strømførende dele inde i huset fuldstændigt mod fugt.
Materialer og udførelse af høj kvalitet samt de sølvbelagte strøm- og signalkontakter sikrer, at AC-ladekablet er meget pålideligt, robust og holdbart. Det betyder, at intet står i vejen for langvarig udendørs brug, selv under barske forhold.
CHARX connect comfort-familien dækker følgende ladestandarder og effektklasser:
Se nærmere på CHARX connect comfort-familiens type 1-ladestik meget detaljeret. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
Hvis ønsket fremstiller vi gerne vores ladestik med dit logo, så du opnår et gennemført image:
Din branding fuldendes ved at vise dit logo tydeligt på vores sorte transporttaske til mobile type 2-ladekabler.
Efter anmodning kan vi tilpasse kabelenden på dit ladekabel, så det passer til installationskravene på din ladestation:
Vores produktprogram omfatter metriske kabler og AWG-kabler i forskellige længder og ledertværsnit samt i lige og spiraliserede versioner. Finder du ikke den ønskede kombination hos os, er der mulighed for at oprette og fremstille en kundespecifik vare.
Vores stationære type 2-ladekabler med åben ledningsende er velegnede til montage på AC-vægbokse til privat brug, f.eks.. i carporten eller garagen.
Disse ladekabler har kun et ladestik på køretøjssiden. Det gør håndteringen meget mere praktisk for elbilister: Ladekablet skal kun tilsluttes køretøjsinlettet – i modsætning til vægbokse med ladestikdåse, hvor kablet også skal tilsluttes vægboksen.
De fleste offentlige ladestationer er udstyret med en ladestikdåse i stedet for et fast tilsluttet ladekabel, da dette er mindre udsat for hærværk og kræver mindre vedligeholdelse.
Til tilslutning og opladning af et køretøj her er vores mobile type 2-ladekabler den optimale løsning. De har både et køretøjsladestik og et infrastruktur-opladningsstik og transporteres normalt i bagagerummet på elbilen.
Er du på udkig efter et ladekabel af høj kvalitet til din elbil? Desværre kan du som privatperson ikke bestille hos Phoenix Contact direkte, men vores ladekabler forhandles af talrige webshops.
Til den nordamerikanske opladningsstandard NACS tilbyder vi 100 % standardkompatible ladekabler med maksimal sikkerhed og dokumenteret industrikvalitet: De robuste NACS-ladestik fra CHARX connect eco-familien er nemme at håndtere og muliggør AC-opladning med op til 80 A.