Hybridkabler i størrelserne M12, M23 og M40 i et kompakt og industriegnet design

Hybridkabler til kommunikationsgrænseflader og motortilslutninger

Hybridkabler i størrelserne M12, M23 og M40 giver alsidige tilslutningsløsninger til kommunikationsgrænseflader og effektive motortilslutninger. Således kan du overføre data, signaler og effekt på en nem måde i ét enkelt tilslutningsstik. Få gavn af ledningernes kompakte, industriegnede design.

Go to Product Detail Page for item 1622229
K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S - Kabelstik indstøbt i kunststof
K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S - Kabelstik indstøbt i kunststof
1622229

Kabelstik indstøbt i kunststof, anvendelse: Hybrid, serie: KSH, M23-Stift, lige, poltal: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, låsetype: SPEEDCON, kabellængde: 10 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1622245
K-8E-M23M9/5,0-H00/M23F8-C5-S - Stik indstøbt i kunststof på begge sider
K-8E-M23M9/5,0-H00/M23F8-C5-S - Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1622245

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, anvendelse: Hybrid, serie: KSH, M23-Bøsning, lige, poltal: 4+4+4+PE, til M23-Stift, lige, poltal: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, låsetype: SPEEDCON, kabellængde: 5 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning