Hybridkabler i størrelserne M12, M23 og M40 i et kompakt og industriegnet design

Hybridkabler til kommunikationsgrænseflader og motortilslutninger

Hybridkabler i størrelserne M12, M23 og M40 giver alsidige tilslutningsløsninger til kommunikationsgrænseflader og effektive motortilslutninger. Således kan du overføre data, signaler og effekt på en nem måde i ét enkelt tilslutningsstik. Få gavn af ledningernes kompakte, industriegnede design.

Go to Product Detail Page for item 1412497
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Apparatstik bagvæg
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Apparatstik bagvæg
1412497

Apparatstik bagvæg, Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, Y-kodning, til åben ledningsende, Hybrid-ledning, kabellængde: 3,5 m, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Dine fordele

  • Tids- og pladsbesparelse ved at kombinere signaler, data og effekt i et enkelt stik
  • Komplet installationskoncept takket være hybridledninger og passende enhedstilslutninger
  • Kan anvendes mange steder pga. indstøbning i kunststof og EMC-beskyttelse