Ethernet-Leitungen IP65/67 bis zu 1 GBit/s, variable Leitungslänge Webcode: #0327 Bis zu 1 GBit/s, IP65/67, variable Leitungslänge RJ45-Stecker, Variante 6 RJ45-Stecker, Variante 14, Metall RJ45-Stecker, Variante 14, Kunststoff M12-Stecker, gerade M12-Stecker, gewinkelt offenes Leitungsende RJ45-Stecker, IP20 RJ45-Stecker, Variante 6, IP20 RJ45-Stecker, Variante 14, Metall RJ45-Stecker, Variante 14, Kunststoff M12-Stecker, gerade M12-Stecker, gewinkelt 1411839 1411843 1411846 1408679 1408671 1411840 1411844 1411847 1408678 1408670 1411841 1411845 1411848 1408677 1408668 1408682 1408681 1408679 1408678 1408677 1408676 1408667 1408675 1408674 1408671 1408670 1408668 1408667 1408666 M12-Einbau- buchse, Hinter- wandmontage, 5 m begrenzte Leitungslänge 1407877 1412082 1412503 1412590 Ethernet-Leitungen IP65/67 bis zu 10 GBit/s, variable Leitungslänge Webcode: #0328 offenes Leitungsende RJ45-Stecker, IP20 RJ45-Stecker, Variante 6, Kunststoff RJ45-Stecker, Variante 14, Metall RJ45-Stecker, Variante 14, Kunststoff M12-Stecker, gerade RJ45-Stecker, Variante 6 RJ45-Stecker, Variante 14, Metall RJ45-Stecker, Variante 14, Kunststoff M12-Stecker, gerade M12- Einbau buchse, Hinterwand- montage, begrenzte Leitungslänge 1415639 1414321 1414322 1415637 1411855 1414323 1415638 1411856 1414324 1408648 1408647 1408646 1408645 1408644 1 m 1424148 2 m 1424151 5 m 1424164 Phoenix Contact 41