Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, til Bøsning vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellængde: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabler til kommunikationsgrænseflader og motortilslutninger
Hybridkabler i størrelserne M12, M23 og M40 giver alsidige tilslutningsløsninger til kommunikationsgrænseflader og effektive motortilslutninger. Således kan du overføre data, signaler og effekt på en nem måde i ét enkelt tilslutningsstik. Få gavn af ledningernes kompakte, industriegnede design.
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Bøsning vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, til åpen ledningsende, kabellængde: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, til Bøsning vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, til åpen ledningsende, kabellængde: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, til Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, til Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellængde: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, til åpen ledningsende, kabellængde: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, til åpen ledningsende, kabellængde: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, til Bøsning lige M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellængde: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, til Stik vinklet M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellængde: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Dine fordele
- Tids- og pladsbesparelse ved at kombinere signaler, data og effekt i et enkelt stik
- Komplet installationskoncept takket være hybridledninger og passende enhedstilslutninger
- Kan anvendes mange steder pga. indstøbning i kunststof og EMC-beskyttelse