Konfiguratorer til kabler og ledninger Opret dine egne tilpassede kabelkonfektioneringer: Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.
Konfiguratorer til kabler og ledninger
Kobberbaserede datakabler
Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant øgede overførselshastigheder. Udnyt fordelene i vores sortiment af SPE-, HDMI-, USB-, koaksial-, M12- og RJ45-løsninger.
Lyslederbaserede datakabler
Konfigurér lyslederbaserede datakabler i længder fra 0,5 til 1.000 meter: med fri kabelende, med stik eller bøsning. Vælg mellem FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull-variant 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex og SC-RJ. Mulighed forskellige poltal og fibertyper.
M12-kabler til energioverførsel
Apparattilslutningsteknik skal være effektiv, kompakt og fleksibel. Vores innovative M12 POWER-kabling giver maksimal effekt med særdeles kompakt størrelse. Du kan forsyne motorer og apparater i feltet med op til 16 A eller op til 690 V, alt efter udgave. Vælg kabler til AC-anvendelser med S-, K- og M- eller DC-anvendelser med T- og L-kodning.
Sensor-/aktuatorkabler
Sådan kan du sikre driften af dine anlæg: med et komplet produkt- og løsningsprogram til tilslutning af sensorer og aktuatorer. Uanset om det er standardapplikationer eller kabling i krævende brancher og specialapplikationer, kan du vælge mellem rundstik M8, M12, TYSK, ventilstik A, AD, B, BI C, CI og Superseal samt et bredt udvalg af ledningskvaliteter.