Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Skærmtilslutning i felten Du vil gerne vide mere om skærmede tilslutningsstik og kabler? Så kontakt os!

Skærmede stik og kabler

Absolut sikker skærmning

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact er det innovative skærmkoncept til sensor-/aktuatorkabling. Den sammenhængende 360°-skærmtilslutning med stort areal er unik på markedet og optimerer tidens udformning af M8- og M12-tilslutningsstik. Flydende metal, som i produktionsprocessen omslutter kabelskærmen fuldstændig, garanterer en absolut sikker skærmtilslutning og sikrer således fremtidens pålidelige og fejlsikre data-, signal- og effektoverførsel inden for fabriksautomation.

Fremstillingsproces Advanced Shielding Technology

Fremstillingsproces med pre- og metal-molding

Problemfrit skærmkoncept

Advanced Shielding Technology står for absolut sikker skærmning. Selv under ekstreme miljøpåvirkninger som f.eks. høj mekanisk belastning eller et lynnedslag beskytter 360°-skærmtilslutningen din data-, signal- og effektoverførsel.

I moderne automatiserede produktionsprocesser med konfektionerede M8- og M12-tilslutningsstik med Advanced Shielding Technology sørger pre- og metal-molding for forbedret skærmeffekt.

Forindkapslingen af basiselementet på kablet sikrer en høj grad af mekanisk stabilitet ved anvendelser med aksial belastning. Specialudviklet tin til elektriske og mekaniske funktionskrav giver en sikker og pålidelig 360°-skærmtilslutning.

Den fuldstændige kombination af skærmvæv og stik på en stor flade garanterer desuden en absolut sikker EMC-beskyttelse, optimal nedkøling og robusthed over for overspændinger og spidsbelastninger for strøm.

Diagram: Fordele ved Advanced Shielding Technology

Fordele ved Advanced Shielding Technology

Dine fordele

  • Pålidelig under høje mekaniske belastninger som stød og vibration
  • Modstandsdygtig over for transiente overspændinger pga. koblingsprocesser med induktive belastninger
  • Lav opvarmning og sikkert strømflow i tilfælde af kortslutning
  • Fremtidsorienteret overførsel af store datamængder og konstant stigende overførselshastigheder i et elektromagnetisk stærkt belastet miljø
  • Robust også under ekstreme miljøpåvirkninger som f.eks. et lynnedslag
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Pålidelig i felten

Sådan kan du sikre dit anlægs drift: Vi tilbyder dig gennemgående løsninger til tilslutning af sensorer og aktuatorer. Uanset om det er standardanvendelser eller kablinger i krævende brancher eller specielle applikationer.

Skærmet sensor-/aktuatorkabling

Skærmet sensor-/aktuatorkabling

Skærmet sensor-/aktuatorkabling

I anlæg, hvor der er særlig tilbøjelighed til fejl, eller i anlæg, der er udsat for kraftige forstyrrelser, kan det være nødvendigt at opbygge alle signalledninger, tilslutningsstik, enheder og styretavler med skærmning. Særligt udsatte er her sensor-/aktuatorledninger, der fordeler sig vidt ud over et produktionsanlæg og således uvilkårligt må føres forbi fejlkilder. Et skoleeksempel er her et robotdrevet svejseanlæg i automobilindustrien. Høje svejsestrømme, der kobles til- og fra i korte intervaller, fremkalder en blanding af forskellige, meget stærke forstyrrelser. For at sikre en fejlfri drift i sådanne omgivelser skal signalledninger, sensorer/aktuatorer, men også de sensor-/aktuatorbokse, der er nødvendige til kablingen, altid udføres skærmet. For netop disse konstruktionselementer er forbundet med særligt fejludsatte styringer.

M12-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

M12-tilslutningsstik med Push-Lock tilslutning

Skærmede, konfektionerbare M12-stik

Konfektionerbare M12-stik med Push-Lock tilslutning sikrer en nem konfektionering af massive og forbehandlede ledere uden værktøj. Klemkamrene åbnes og lukkes vha. vippearme. Det betyder, at brugeren har begge hænder fri til ledningstilførslen, hvilket letter installationen betragteligt. En sikker og pålidelig drift af dit anlæg garanteres af den langtidsstabile, vibrationsfaste PE- og skærmtilslutning.

Kompatible stik, fleksibel kombination

Kraftige HEAVYCON tilslutningsstik beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler også under hårde betingelser.

Alle metalhuse er EMC ready pga. ledende overflader og pakninger. De modstår vibrationer, høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

Kraftige skærmede tilslutningsstik

Pålideligt beskyttet fra felten til styretavlen med HEAVYCON ­industrimultistik

Kraftige skærmede tilslutningsstik

De foranstaltninger til skærmtilslutning, der hidtil blev taget i betragtning ved hjælp af skærmklemmerne, egner sig kun til afledning af forstyrrelser, som "indsamles" hen over kablingsvejen. Styretavlen med skærmpålægningspunkt står her i et område med få eller slet ingen forstyrrelser. Skal en skærmet ledning føre ind i en styretavle eller en enhed, som selv er udsat for kraftige forstyrrelser, er fremgangsmåden en anden. Nu skal ikke kun ledningerne, men også hele styretavlen omgives af en skærm. Akkurat ligesom ved kablerne og ledningerne gælder det også her om at opnå en tildækning, der er så tæt og lukket som muligt. Udgangspunktet herfor er et metalhus eller en styretavle, der er specielt udviklet til EMC-anvendelser. Her må kabelgennemføringer og tilslutningsstik naturligvis heller ikke tilføre nye huller i det lukkede skærmsystem. Derfor har man udviklet tilslutningsstik til skærmede kabler, som forbinder kabelskærmen med styretavlevæggen eller enheden lukket via huset. Både hvad angår opbygningen og tilslutningen af stikket er dette forbundet med betragtelige merudgifter. Det betaler sig imidlertid på lang sigt på grund af den fejlfrie drift.

Skærmet kraftigt tilslutningsstik HEAVYCON

Skærmet kraftigt tilslutningsstik HEAVYCON

Opbygning af kraftige tilslutningsstik

En vigtig del af et skærmet tilslutningsstik er huset. Metalhusene til vores kraftige industrimultistik består af førsteklasses og korrosionsbestandigt trykstøbt aluminium. De ledende overflader og pakningerne sørger for en pålidelig EMC-beskyttelse. Forbindelsen af kabelskærmen med huset kommer i stand med kabelforskruninger af forniklet messing. Kabelforskruningernes EMC-indsatse bringes i position oven over ledningsskærmen ved monteringen. Herved etablerer kontaktfjedrene en sikker forbindelse mellem stik og ledningsskærm. Således opbygget udgør tilslutningsstikket en afbrydelsesfri overgang mellem kabelskærm og skærmet hus, der er lukket hele vejen rundt.