Kabler og ledninger til signaler, data og effekt

Kabler og ledninger til signaler, data og effekt

Uanset om det er til signal- og energioverførsel eller til netværk og bussystemer: Konfektionér selv dine tilslutningsstik. Brug præfabrikerede kabelvarianter. Ud over det komplette program til feltinstallationen tilbyder Phoenix Contact ledninger til kobber- og lyslederbaserede datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler. Løsninger til fotovoltaik, til energilagringssystemer og kabelmetervare runder porteføljen af.

Dine fordele

  • Mange anvendelsesmuligheder takket være alsidige tilslutningsstiktyper og ledningskvaliteter
  • Gennemgående kabling fra styretavle til fieldniveau
  • Pålideligt tæt op til kapslingsklasse IP67/IP68
  • Nøjagtigt tilpasset kabling takket være kundespecifikke varianter fra batchstørrelse 1
  • Høj grad af tilgængelighed takket være globale produktionssteder

Nye produkter

M12 Push-Pull-datastik til Ethernet-applikationer
M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben
Farvede RJ45-patchkabler

M12 PUSH-PULL-netværkskabel

Enkel, pålidelig dataoverførsel

Formonterede M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer giver enkel og sikker højhastighedsdatatransmission. Netværkskablerne imponerer med deres hurtige, værktøjsfrie installation og er absolut pålideligt afskærmet med Advanced Shielding Technology.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • 8-polet, X-kodet
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Version med stift og bøsningsudgave
  • Lige og vinklede varianter
  • 360° skærmning med Advanced Shielding Technology
  • PUR-halogenfrit kabel
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Hurtig, sikker sammenkobling selv på trange steder og med høj kabeltæthed
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Jævn kommunikation med højhastighedsdatatransmission på op til 10 Gbit/s
  • Pålidelig skærmtilslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortiment standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 giver en høj grad af fremtidssikring

M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben

Enkel, hurtig signalkabling

M12 Push-Pull tilslutningsstik giver hurtig og sikker kabling, selv på trange steder. De kan installeres uden værktøj ved blot at sætte dem i stikkontakten. De A-kodede, 8-polede, formonterede signalkabler udvider produktsortimentet.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • 8-polet, A-kodet
  • Afskærmede og uskærmede varianter
  • Stik og stikkontakter
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR-halogenfrit kabel
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Hurtig, sikker sammenkobling selv på trange steder og med høj kabeltæthed
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Tilslutningsstik med indvendig og udvendig lås muliggør flyvende forbindelser
  • Pålidelig skærmtilslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortiment standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 giver en høj grad af fremtidssikring

Farvede RJ45-patchkabler

Til applikationer i styretavlen

Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.

Særlige egenskaber

  • Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
  • Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integreret låsehagebeskyttelse

Dine fordele

  • Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
  • International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
  • Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Mand konfigurerer individuel kabelkonfektion på tablet

Konfigurér din egen individuelle kabelkonfektion

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Fem forskelligt konfigurerede signal- og effektkabler

Signal- og effektkabler til den pålidelige sensor-/aktuatorkabling

Med konfektionerede kabler til signal- og effektoverførsel tilsluttes sensorer og aktuatorer hurtigt og nemt i feltet.

  • Størrelser fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8"
  • Vælg mellem en lang række varianter og ledningskvaliteter
  • Op til 17 poler i ét tilslutningsstik
  • Sikker og pålidelig skærmning takket være Advanced Shielding Technology
Fem datakabler i forskellige farver med forskellige tilslutninger

Datakabler til alle gængse netværk og fieldbusser

Med industrielle, konfektionerede datakabler kan man overføre data sikkert og pålideligt.

  • Dataoverførsel med op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til enhedstilslutning, til styretavlekabling og fieldkabling
  • M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB til koaksial og lysledertilslutning samt kabler til Single Pair Ethernet
  • Alsidige konstruktioner, kodninger og polbelægninger
Fire hybridkabler i forskellige farver og forskellige tilslutningsstik

Hybridkabler til kommunikationsgrænseflader og motortilslutninger

Overfør datasignaler og effekt i et enkelt tilslutningsstik i størrelserne M12, M23 og M40.

  • Færdigkonfektionerede ledninger i standardudførelse eller kundespecifik udførelse
  • Indstøbt i kunststof på én side eller begge sider
  • Vinklet M23-udførelse med justerbar kabeludgangsretning
To forskellige installationskabler med tilslutningsstik

Installationskabel til elinstallationer

Installationskabler med fleksible ledninger muliggør moderne elinstallationer iht. IEC 61535. Konfigurationen og bestykning i henhold til specifikationer samt den branchespecifikke mærkning letter monteringen.

  • Ledertværsnit fra 0,5 til 6,0 mm²
  • Udvendig kabeldiameter fra 6 til 21 mm
  • 2- til 5-polede tilslutningsstik
Fotovoltaikkabler med forskellige tilslutningsstik

Fotovoltaikkabler til DC-kabling

Fotovoltaiske kabler i SUNCLIX-serien forbinder alle funktionelle elementer i dit PV-projekt sikkert og konsekvent fra solcellemodulet til vekselretteren – for sikker drift i solcelleanlæg på tage i kommercielle og industrielle kraftværker.

  • Ledertværsnit fra 2,5 til 10 mm²
  • Konfektionering efter mål
  • Enestående stikudformning
AC- og DC-ladekabler til elektromobilitet

Ladekabel til elektromobilitet

AC- og DC-ladekablerne CHARX connect muliggør mode 3- og lynopladning af elbiler med op til 500 kW. Ladestikkene fås til type 1, type 2 og GB/T. De imponerer med deres høje grad af sikkerhed, deres pålidelighed, holdbarhed samt deres tiltalende design og høje grad af ergonomi.

Fem kabler og tilslutningsstik i kundespecifik udførelse

Kundespecifikke kabelkonfektioner

Konfektionér individuelle kabler til din applikation, med talrige konstruktioner, kodninger og polbelægninger.

  • Alle de gængse ledninger og tilslutningsstik til data-, signal- og effektoverførsel
  • Omfang af ydelser afstemt efter maskin- og anlægskonstruktion, infrastruktur samt vindkraft og andre typer vedvarende energi
Tre kabelruller med forskellige farver med kabler som metervare

Kabler som metervare til kobber- og lydlederanvendelser

Med vores kabler som metervare kan du udføre forskellige applikationer. Design kablerne efter dine behov.

  • Alsidige ledningstyper
  • Individuelle ledningslængder
  • Med tilslutningsstik til egen konfektionering

Alsidige løsninger til følgende brancher Tilslutningsstik og kabler bruges i næsten alle brancher og på alle markeder og tilbydes her som skræddersyede løsninger. Herunder hører disse brancher:

Automobilproduktion
Anlæg ved olieraffinaderi om natten
Moderne kontorbygning
Solcelleanlæg med vindmøller i baggrunden
5G-antennebasisstation
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolut sikker skærmning

Advanced Shielding Technology er det innovative skærmningskoncept til færdigmonterede tilslutningsstik. Flydende metal omslutter kabelskærmen fuldstændigt ved fremstillingsprocessen og garanterer en absolut sikker og pålidelig skærmtilslutning. Således kan du øge overførselskvaliteten for data, signaler og ydelse selv under ekstreme miljøpåvirkninger. Sats på en fremtidssikker kabling i den moderne fabriksautomation.