Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning/stift, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 5 m, Stikben lige, til Bøsning lige
Installationskabel til elinstallationer
Med installationskabler til fast og fleksibel installation opfylder du alle krav til moderne elinstallationer. Kablerne fås færdigkonfektionerede med et eller to tilslutningsstik i de almindelige længder. Takket være konfigurerbare varianter kan du få produceret installationskablerne individuelt efter dine behov. Forskellige ledningstyper til mange forskellige anvendelser gør sortimentet komplet.
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 0,5 m, Stikben lige, til åpen ledningsende
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning/stift, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 3 m, Stikben lige, til Bøsning lige
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 3 m, Stikben lige, til åpen ledningsende
Forbindelsesledning, Produktfamilie: PRC 35, farve: sort, poltal: 5, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Denne vare fås også med andre ledningslængder. Kontakt din lokale Phoenix Contact-afdeling, så vi kan afklare dine behov.
Forbindelsesledning, Produktfamilie: PRC 35, farve: sort, poltal: 5, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Denne vare fås også med andre ledningslængder. Kontakt din lokale Phoenix Contact-afdeling, så vi kan afklare dine behov.
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 0,5 m, Bøsning lige, til åpen ledningsende
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 4+PE, Bøsning, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 3 m, Bøsning lige, til åpen ledningsende
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 4+PE, Bøsning, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 5 m, Bøsning lige, til åpen ledningsende
Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 1 m, Bøsning lige, til åpen ledningsende
Dine fordele
- Plug-and-Play muliggør op til 80 % tidsbesparelse ved idriftsættelse
- Permanente produktionskontroller sikrer høj kvalitet
- Fikseringsmekanisme, der kan låses op med hånden eller med værktøj
- Vejrbestandige materialer muliggør anvendelse både indendørs og udendørs
IPD-energifordeling konfigureret bekvemt og individuelt
Konfigurator til installationsstik og -fordelere
Udfør nem konfigurering af din energifordeling med IPD-installationsstik og -fordelere. Du skal blot tilpasse tilslutningsstik og kabellængder efter de givne omstændigheder. Den intuitive menunavigation og 3D-skærmen gør konfigurationen til en leg. Eksportér varelisten, eller bestil din løsningen direkte.
IPD-installationssystemet med Push-in tilslutning
Med installationsstik og -fordelere fra serien IPD opnår du energifordeling uden problemer. IPD-installationssystemet installeres nemt og uden værktøj takket være Push-in tilslutningsteknik og lynaflåsning. Installationen er hurtig og sikker selv på svært tilgængelige områder. Alle komponenter er med IP66, IP68 og IP69K særligt robuste og beskyttet mod vand og støv. Det garanterer særligt langtidsstabil effektkabling i barske udendørs og industrielle miljøer.
QPD-installationssystem med IDC-tilslutning
En industriegnet energifordeling behøver ikke at være tidskrævende og kompliceret. Det er installationssystemet QPD til en effekt op til 690V/40A et godt eksempel på. Takket være den velkendte IDC-skæretilslutning QUICKON tilsluttes ledninger op til 5 x 6,0 mm² nemt og hurtigt uden afisolering og skruer. Du kan vælge mellem faste og stikbare tilslutninger og således opbygge fleksible fordelingsløsninger.
Installationssystemet PRC
PRC-installationssystemet egner sig optimalt til kompakt og sikker effektoverførsel op til 35 A. Høje kapslingsklasser og en slagstyrke op til IK08 sikrer din strømfordeling selv i ekstreme omgivelser. Den aftagelige lås med valgfri manuel betjening eller værktøjsbetjening, sikrer også mere fleksibilitet i installationen og vedligeholdelsen af dit system.