QPD-installationssystem

Med installationsstik og -fordelere fra QPD-serien kan du hurtigt og nemt tilslutte kabler uden specialværktøj.
QPD-installationsstik på tunnellys

Spar op til 80 % tid på kablingsarbejdet

Energifordeling behøver ikke at være tidskrævende. Installationsstik og -fordelere fra QPD-serien giver en hurtig og robust effekttilslutning. Med den gennemtestede QUICKON IDC-skæretilslutning kan kabler tilsluttes uden afisolering og uden specialværktøj. Takket være den høje kapslingsklasse og slagfasthed er QPD-installationssystemet konstrueret til en sikker og beskyttet udendørs tilslutning.

Dine fordele

  • Op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Hurtig og nem konfektionering uden afisolering og skruer
  • Fleksibel organisering af energifordelingen via faste og stikbare varianter
  • Høj grad af pålidelighed takket være robuste huse op til kapslingsklasse IP68/IP69, med slagfasthed IK07
  • Universelt beskyttet elektronik, da enhederne kan forblive lukkede, når de er tilsluttet på stedet
QPD-installationssystem

QPD-installationssystem

QPD-installationsstik og installationsfordelere

Energifordeling spiller en afgørende rolle i industrielle anlæg og bygningsinstallationer. Et enkelt, robust og fleksibelt installationssystem er derfor en fordel. Med QPD tilbyder vi en hurtig og sikker effekttilslutning på op til 690 V og 40 A. Stik, ledningsforbindere og fordelere kan tilsluttes på stedet uden specialværktøj. IDC-tilslutningsteknikken gør det nemt at tilslutte kabler op til 5 x 6,0 mm² direkte uden afisolering. QPD er særligt robust og opfylder kapslingsklasse IP68 og IP69K. Det muliggør brug under ekstreme betingelser.

Sikker tilslutning med nogle få handlingstrin Konfektionering med IDC-skæretilslutning QUICKON

Trin 1: Afisolér ledningen, og forbered beskyttelseslederen.
Trin 1: Afisolér ledningen, og forbered beskyttelseslederen.
Trin 2: Lederne føres ind i QUICKON-møtrikken og videre ind i de mærkede (1, 2, 3 …) lederindføringer.
Trin 2: Lederne føres ind i QUICKON-møtrikken og videre ind i de mærkede (1, 2, 3 …) lederindføringer.
Trin 3: Lederenderne kappes af med et rent, lige snit.
Trin 3: Lederenderne kappes af med et rent, lige snit.
Trin 4: Sæt den udvendige kappemøtrik på kontaktholderen, og spænd den helt fast, eller spænd med et angivet drejningsmoment.
Trin 4: Sæt den udvendige kappemøtrik på kontaktholderen, og spænd den helt fast, eller spænd med et angivet drejningsmoment.
Den optimale iskruningsvidde angives ved et mærkbart klik. QUICKON-møtrikken er nu så fastskruet, at den ikke kan løsnes igen med hånden.
Den optimale iskruningsvidde angives ved et mærkbart klik. QUICKON-møtrikken er nu så fastskruet, at den ikke kan løsnes igen med hånden.
Færdig: Ledningen bliver hurtigt og nemt tilsluttet uden brug af specialværktøj
Færdig: Ledningen bliver hurtigt og nemt tilsluttet uden brug af specialværktøj
IDC-tilslutningsteknik

IDC-tilslutningsteknik

Skæreklemmeforbindelse IDC (Insulation Displacement Connection)

Med skæreklemmeteknikken tilsluttes kablet uden at afisolere det. Lederne centreres automatisk af lederindføringerne. Når den udvendige kappemøtrik spændes, skærer skæreklemmen igennem lederens isolering og etablerer en gastæt elektrisk kontakt.

3D-visning

QPD-installationssystemet i 360°-visning

QPD-installationsstik muliggør en nem og sikkert ledningstilslutning. Det er slut med at løsne og stramme skruerne. Installationen er hurtig klaret takket være IDC-skæreklemmeteknikken. Dermed spares tid, og tilslutningsfejl undgås.

Programoversigt QPD-installationssystem

Interaktivt Image Map: Programoversigt QPD-installationssystem
T-fordeler
Ved hjælp af den kompakte T-fordeler kan der på en nem måde installeres en stikledning til forbrugere. Ledningen forgrener sig i rette vinkler fra den gennemgående hovedlinje.
Til T-fordelere
T-fordeler
H-fordeler
H-fordeleren er en kompakt og robust tilslutningsdåse, der er hurtig at tilslutte. De fire tilslutninger er parallelt forbundet med hinanden, hvilket ydermere gør det muligt at anvende dem som stjernefordelere.
Til H-fordelere
H-fordeler
Væggennemføringer
Væggennemføringerne er kabelforskruninger, som tilsluttes udefra. Det er ikke længere nødvendigt at åbne enhederne for at tilslutte kabler. På den måde sikres producentens specifikke kapslingsklasse.
Til væggennemføringer
Væggennemføringer
Installationsstik
Tilslutningsstikket med forkontakterende beskyttelseslederkontakt er særligt velegnet til hurtig enhedsudskiftning - i servicetilfælde eller ved installationer med færdigkonfektionerede ledninger. Er kodet mod fejltilslutning .
Til installationsstikkene
Installationsstik
Ledningsforbindere
Ledningsforbinderen er velegnet til ledningsforlængelse eller reparation. Kombineret med tilslutningsstik kan den benyttes som fleksibel koblingsforbindelse.
Til ledningsforbindere
Ledningsforbindere
QPD-ledningsforbindere

Ledningsforbindere i serien QPD

Oplev effektiviteten af ledningsforbindere i QPD-serien fra Phoenix Contact. De kompakte ledningsforbindere gør det meget lettere at forlænge eller reparere kabler. Takket være den avancerede IDC-skæretilslutningsteknologi kan du reducere dine arbejdsomkostninger med op til 80 %. Du kan færdiggøre dit elektriske arbejde på ingen tid. QPD-ledningsforbindere er et uundværligt hjælpemiddel for enhver elektriker – f.eks. på byggepladser, inden for maskin- og anlægsteknik eller til almindelige elinstallationer.

Hurtig installation uden specialværktøj

Energifordeling behøver ikke at være tidskrævende. Dette er bevist af QPD-ledningsforbinderne. IDC-lyntilslutningen fungerer, uden lederne skal afisoleres. Dyre specialværktøjer er ikke nødvendige for installationen. Se i videoen, hvor nem installationen er.

QPD-tilbehør

Mere fleksibilitet med QPD-tilbehør

QPD-tilbehør

Blændpropper, beskyttelseskapper eller kodningsprofiler: Det omfattende udvalg af tilbehør til QPD-installationssystemet giver ekstra fleksibilitet i energifordelingen.

QPD STAK/STAS 3-tilslutningsstik til motortilslutninger

Svært tilgængelige installationssituationer kræver pålidelige tilslutningsstik, der kan tilsluttes hurtigt og nemt. Tilslutningsstik QPD STAK 3 og STAS 3 er specielt udviklet til motortilslutning af persienner, skodder og markiser. Installationen foregår takket være IDC-tilslutningen på næsten ingen tid og uden afisolering eller skruearbejde. Modulstikhusene er permanent beskyttet imod stænkvand og støv, UV-bestandige og modstandsdygtige over for kulde og varme.

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Vores installationssystemer giver en fleksibel og robust energifordeling i bygninger, industri og udendørs applikationer.

Tunnel med belysning
Trafikal infrastruktur
Vindmølle i solcellepark
Energiproduktion
Elbiler under solcelledrevet ladepark
Elektromobilitet
LTE-basisstation
Telekommunikation
Kontorbygning set indefra
Bygningsinfrastruktur
Containerskib
Marine og offshore
Transportbånd
Intralogistik
Produktionsbygning
Produktion
HVAC-anlæg på taget
Varme, ventilation og klima (HVAC)
E-bike-ladestation
Micro Mobility
E-PAPER
Oversigt over alle installationssystemer

Få information om vores produktprogram inden for installationssystemer. Alt efter anvendelse kan du vælge mellem enkel ledningsforbindelse, komfortabel energifordeling eller kompakt enhedstilslutning.

Åbn e-paper
Installationssystemer IPD, QPD og PRC