IPD PL 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Forbindelsesledning
1526866

Forbindelsesledning/ Push-Lock-tilslutning, poltal: 2+PE, Bøsning, 450 V, 16 A, PA, lysegrå, kodning: P, 2,5 mm2, ledningslængde: 1 m, Bøsning lige, til åpen ledningsende

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
Enkel, tidsbesparende fortrådning i felten takket være Push-Lock tilslutning
Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker aflåsning uden værktøj, selv i særligt vanskelige montagesituationer
Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger