Dette stik elsker ekstreme betingelser
Sikker energifordeling selv under ekstreme betingelser
Robuste og pålidelige: Installationsstikkene PRC 20 og PRC 35 muliggør en bred vifte af tilslutningsløsninger i bygninger, industri og udendørs applikationer. Uanset om det drejer sig om trafikal infrastruktur, energiproduktion, elektromobilitet, intralogistik eller industriel produktion – installationsstikkene sikrer effektiv effektoverførsel.
Sikker effektoverførsel op til hhv. 20 eller 35 A
Produkterne i PRC-serien
PRC-installationsstik er meget velegnede til kompakt og sikker effektoverførsel op til 35 A. Høje kapslingsklasser og en slagstyrke op til IK08 sikrer din strømfordeling selv i ekstreme omgivelser. Den aftagelige lås med valgfri manuel betjening eller værktøjsbetjening sikrer også mere fleksibilitet i installationen og vedligeholdelsen af dit system.
Sammenligning af tekniske data
Sammenlign produktdata, og vælg det system, der passer til din applikation.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Tilslutningsteknik | Skrue- og crimptilslutning | Skrue- og crimptilslutning |
| Poltal | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Isolationsmærkespænding (IEC) | op til 500 V (AC/DC) | op til 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Isolationsmærkespænding (UL) | op til 600 V (AC/DC) | op til 600 V (AC/DC) |
| Mærkestrøm | op til 20 A | op til 35 A |
| Kapslingsklasse | IP66 / IP68 (2 h/2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69 |
| Stødmodstand | IK08 | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40°C til +105°C | -40°C til +105°C |
| Låsetype | Duo-Unlock-aflåsning, kan løsnes manuelt og med værktøj | Snaplås, kan løsnes manuelt og med værktøj |
| Stikcykler | 500 | 2000 |
| Ledertværsnit (massiv og fleksibel) | 0,5 mm² til 2,5 mm² | 1,5 mm² til 6,0 mm² |
| Udvendig kabeldiameter | 6 mm til 14 mm | 8 mm til 21 mm |
| Godkendelser | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Til produktlisten PRC 20 | Til produktlisten PRC 35 |
Dine fordele
- Overførsel af høje strømme op til 35 A på meget lidt plads
- Aflåsning, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, for mere fleksibilitet ved installation og vedligeholdelse
- Sikker anvendelse i ekstreme omgivelser takket være høje kapslingsklasser og høj slagstyrke
- Enkel håndtering takket være veldokumenteret crimp- eller skruetilslutningsteknik
- Kodning mekanisk og farvemæssigt for hurtig og fejlfri idriftsættelse
Oversigt over PRC-installationssystemet
Test PRC-installationsstik
PRC-installationssystemet er velegnet til en lang række anvendelser, f.eks. inden for vedvarende energi, tunnelbygning eller infrastruktur. De bruges f.eks. i vægbokse, solcelleanlæg, vindenergianlæg eller fjernbetjente radioenheder. Overbevis dig selv om de mange fordele ved PRC-installationsstik, og anmod om en vareprøve.