Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Fotovoltaikkabler til DC-kabling
Temperatur- og UV-bestandig: Med fotovoltaikkabler i serien SUNCLIX opfyldes alle de krav, der stilles i solenergibranchen. Nem og pålidelig kabling af solcellemoduler. Programmet omfatter DC-ledninger som metervare samt værktøj og tilbehør til sikker fortrådning af dit solcelleanlæg. Brug et 1-polet fotovoltaikkabel til tværsnit på 2,5, 4, 6 op til 10 mm² i længder på 100, 500 og 1.000 m.
Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Fotovoltaik-adaptersæt, Produktfamilie: SUNCLIX, konstruktion: Adapter, farve: sort, mærkestrøm: 35 A, kabellængde: 150, Tilslutningsstikkene må indbyrdes kun forbindes med tilslutningsstik fra samme producent og af samme type. Når du forbinder stikkene, er det vigtigt at være opmærksom på angivelserne om mærkespænding og mærkestrøm. Den mindste fælles værdi er tilladt.
Fotovoltaik-Y-fordeler, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort
Fotovoltaik-Y-fordeler, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort
Fotovoltaik-tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 51 A, Tilslutningstype: Crimp, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 130
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 130
Fotovoltaik-tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 51 A, Tilslutningstype: Crimp, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 6 mm2, ledertværsnit maks.: 16 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 60 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 10 mm
Dine fordele
- Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
- Mere fleksibilitet og tidsbesparelse takket være talrige tilslutningsteknikker og færdigkonfektionerede løsninger med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
- Nem kabling takket være konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
- Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
- Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger