PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Tilslutningsstik
1020776

Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Komfortabel og sikker fjedertilslutningsteknik
Højt udbytte takket være sølvbelagte kontakter
Komfortabel oplåsning uden specialværktøj
DC-tilslutningsstik i én del