Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Fotovoltaik-adaptersæt
1079531

Fotovoltaik-adaptersæt, Produktfamilie: SUNCLIX, konstruktion: Adapter, farve: sort, mærkestrøm: 35 A, kabellængde: 150, Tilslutningsstikkene må indbyrdes kun forbindes med tilslutningsstik fra samme producent og af samme type. Når du forbinder stikkene, er det vigtigt at være opmærksom på angivelserne om mærkespænding og mærkestrøm. Den mindste fælles værdi er tilladt.

Produktdetaljer








Kompatible produkter