PV-CF-S 2,5-6 (+)
-
Tilslutningsstik
1774674
Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1100 V DC, mærkestrøm: 40 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm, Efterfølgende produkt er 1386381
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Efterfølgende produkt er 1386381 |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
• Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
• Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
• Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. |
Produkttype | Fotovoltaik stik |
Produktfamilie | SUNCLIX |
Poltal | 1 |
Deling | 0 mm |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftspænding (II/2) | 1000 V |
Driftspænding (III/2) | 1100 V |
Mærkespænding ATD | 1100 V DC (II/2,00) iht. IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Mærkeimpulsholdespænding | 12,8 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 12 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 12 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 12,8 kV |
Mærkestrøm (6,0 mm²) | 40 A (iht. IEC 62852:2014-11) |
Mærkestrøm (4,0 mm²) | 35 A (iht. IEC 62852:2014-11) |
Mærkestrøm (2,5 mm²) | 27 A (iht. IEC 62852:2014-11) |
Gennemgangsmodstand | ≤ 0,45 mΩ |
Overgangsmodstand | ≤ 0,45 mΩ (I tilsluttet tilstand (uden ledning)) |
Tilslutningstype | Fjederkraft |
Afisoleringslængde | 15 mm |
Målskitse |
|
Bredde | 19 mm |
Højde | 19 mm |
Længde | 60,9 mm |
Deling | 0 mm |
Farve | sort |
Farve på husdelen | sort |
Materiale Hus | PPE |
Materiale Kontaktholder | PA 6.6 (V0) |
Materiale Kontakt | Cu-legering (Forsølvet) |
Materiale Kontaktoverflade | Ag |
Materiale | EPDM (O-ring) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | III |
Isolationsmaterialer | mPPE |
Materiale kabelpakning | EPDM |
Materiale forskruning | PPE |
Kabeltype | H1Z2Z2-K-ledninger |
Udvendig kabeldiameter | 5,5 mm ... 8 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,5 mm ... 8 mm |
Enkelt leder, tværsnit | 2,5 mm² 6 mm² |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 15 mm |
Ledningens udtrækskraft | > 330 N |
Mekaniske data | |
Stikcykler | 100 (Testspecifikation: IEC 60512-9-1:2010-03) |
Indstikskraft | 45 N ±10 N |
Trækkraft | 250 N ±50 N (i låst tilstand) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Kapslingsklasse (ikke tilsluttet) | IP20 |
Kapslingsklasse | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Varenummer | 1774674 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | ABLBBA |
Produktnøgle | ABLBBA |
Katalogside | Side 422 (C-2-2013) |
GTIN | 4046356480208 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11,58 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 11,22 g |
Toldtarifnummer | 85359000 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Triphenyl phosphate (CAS-No.: 115-86-6) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Komfortabel og sikker fjedertilslutningsteknik
Højt udbytte takket være sølvbelagte kontakter
Komfortabel oplåsning uden specialværktøj
DC-tilslutningsstik i én del
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre