Forskruning, Produktfamilie: SUNCLIX, Skruemøtrik egnet til enhedsvægtykkelser på 1 mm ... 5 mm
Fotovoltaikkabler til DC-kabling
Temperatur- og UV-bestandig: Med fotovoltaikkabler i serien SUNCLIX opfyldes alle de krav, der stilles i solenergibranchen. Nem og pålidelig kabling af solcellemoduler. Programmet omfatter DC-ledninger som metervare samt værktøj og tilbehør til sikker fortrådning af dit solcelleanlæg. Brug et 1-polet fotovoltaikkabel til tværsnit på 2,5, 4, 6 op til 10 mm² i længder på 100, 500 og 1.000 m.
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp
Fotovoltaik-adaptersæt, Produktfamilie: SUNCLIX, konstruktion: Adapter, farve: sort, mærkestrøm: 35 A, kabellængde: 150, Tilslutningsstikkene må indbyrdes kun forbindes med tilslutningsstik fra samme producent og af samme type. Når du forbinder stikkene, er det vigtigt at være opmærksom på angivelserne om mærkespænding og mærkestrøm. Den mindste fælles værdi er tilladt.
Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Fotovoltaik-Y-fordeler, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort
Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1000 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 350
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1000V, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 200
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Bøsning, rullet, mærkestrøm: 27 A, tilslutningstværsnit: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiale kontakt: Cu
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Stift, rullet, mærkestrøm: 27 A, tilslutningstværsnit: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiale kontakt: Cu
Dine fordele
- Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
- Mere fleksibilitet og tidsbesparelse takket være talrige tilslutningsteknikker og færdigkonfektionerede løsninger med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
- Nem kabling takket være konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
- Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
- Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger