Fordelere og sikringer til solcelleanlæg

Fordelere og sikringer til solcelleanlæg

Udfør kabling af dine solcelleanlæg effektivt fra modul til vekselretter, sikkert og pålideligt med DC-fordelere og -sikringsstik i serien SUNCLIX. Certificerede produkter i forskellige versioner reducerer installationstiden og har en positiv virkning på systemets udbytte. Vores tilbehør gør dig i stand til at opfylde kravene til hurtig og sikker systeminstallation i overensstemmelse med standarderne.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning og høj grad af fleksibilitet på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Nem kabling: Konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
  • Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger
E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik

Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted.

Åbn e-paper
Produktprogram for fotovoltaik-tilslutningsstik