Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 260000
Fotovoltaikkabler til DC-kabling
Temperatur- og UV-bestandig: Med fotovoltaikkabler i serien SUNCLIX opfyldes alle de krav, der stilles i solenergibranchen. Nem og pålidelig kabling af solcellemoduler. Programmet omfatter DC-ledninger som metervare samt værktøj og tilbehør til sikker fortrådning af dit solcelleanlæg. Brug et 1-polet fotovoltaikkabel til tværsnit på 2,5, 4, 6 op til 10 mm² i længder på 100, 500 og 1.000 m.
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, poltal: 1, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 260000
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC, mærkestrøm: 27 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 130
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC, mærkestrøm: 27 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 120
Pakning, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: gul, Til tætning af ledninger med en diameter på 4,95 mm - 5,25 mm
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC, mærkestrøm: 27 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 120
Dine fordele
- Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
- Mere fleksibilitet og tidsbesparelse takket være talrige tilslutningsteknikker og færdigkonfektionerede løsninger med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
- Nem kabling takket være konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
- Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
- Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger