Fotovoltaik-tilslutningsstik

PV-stik

Fieldkonfektionerbare stik fra Phoenix Contact er velegnede til kabling af solcelleanlæg. AC eller DC, runde eller firkantede: Solcellestikkene opfylder en bred vifte af krav. Apparatstik, printkorttilslutningsteknik og tilbehør afrunder produktprogrammet.

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Nem kabling: Konfektionering uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV-godkendte komponenter
  • Høj fleksibilitet takket være tilslutningsløsninger til forskellige kabeltværsnit
  • Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg takket være universelle tilslutningsløsninger

Programoversigt over fotovoltaik-tilslutningsstik


Jævnstrømsstik

Væggennemføringer, tilslutningsstik og omfattende tilbehør: Med PV-stikkene fra serien SUNCLIX får du innovativ tilslutningsteknik fra ét sted.

  • Spændinger op til 1.500 V
  • Strømme op til 65 A
  • Ledertværsnit fra  2,5 til 16 mm²
  • SUNCLIX-fjedertilslutning
  • Crimptilslutning
  • Kapslingsklasse IP66 / 68 (24 h/2 m)

AC-tilslutningsstik

Til AC-siden af solcelleanlæg findes PRC-seriens produktprogram af tilslutningsteknologier til alle effektklasser. Produktsortimentet omfatter runde og firkantede stik til 1- og 3-fasede enheder samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

  • Spændinger op til 690 V
  • Strømme op til 70 A
  • Ledertværsnit fra 1,5 til 16 mm²
  • Skrue- og crimptilslutning
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Anvendelsesområder


Jævnstrømsstik og printklemmer til solcellemoduler
DC-tilslutningsteknik til feltkabling
AC- og DC-tilslutningsteknik til enhedstilslutning
Installationssystem til fotovoltaisk systemteknologi
Jævnstrømsstik og printklemmer til solcellemoduler

Med printklemmer uden isoleringslegemer kan du tilslutte fleksible ledere hurtigt og sikkert i din modultilslutningsdåse.

SUNCLIX-stik med crimptilslutning er ideelle til at forbinde dine solarmoduler på feltsiden og til kabelkonfektioneringer. De er designet til automatiseret behandling og opfylder de gængse internationale standarder.

Til produkterne
DC-tilslutningsteknik til feltkabling

Fortrådning af dit solcelleanlæg fra modulet til vekselretteren er effektivt, sikkert og pålideligt – med SUNCLIX-tilslutningssystemet. DC-stikkene i én del kan tilsluttes hurtigt og nemt uden brug af specialværktøj. Fjedertilslutningsteknikken sikrer en permanent sikker og pålidelig kontaktering af lederne.

Til produkterne
AC- og DC-tilslutningsteknik til enhedstilslutning

Brug et omfattende program for hver effektklasse til enhedstilslutningen. AC eller DC, runde eller firkantede, til signaler, data eller effekt: Tilslutningsstikkene opfylder en bred vifte af krav. Apparatstik, printkorttilslutningsteknik og tilbehør fuldender produktprogrammet.

Til produkterne
Installationssystem til fotovoltaisk systemteknologi

Tilslutningsstik i PRC-serien er velegnede til effektoverførsel i outdoor-anvendelser. Apparat-, koblings- og fieldstik er fremstillet af specielle kunststoffer. De giver mulighed for tilslutningsløsninger for modul- og string-vekselrettere samt til tracking-systemer og batterilagre.

Til produkterne

Universel tilslutningsteknik fra solcellemodul til forsyning

Interaktivt Image Map: Topologi for fotovoltaisk tilslutningsteknologi
Printklemmer uden isolationsdel
Til hurtig og sikker tilslutning af modultilslutningsdåser.
Til produkterne
Printklemmer uden isolationsdel
Solcellestik med crimptilslutning
Til tilslutning af dine solcellemoduler i felten.
Til produkterne
Solcellestik med crimptilslutning
Solcellestik med SUNCLIX-fjedertilslutning
Til tilslutning til enheden i felten.
Til produkterne
Solcellestik med SUNCLIX-fjedertilslutning
Kabelbaseret DC-fordeler
Til hurtig parallelkobling af solcellemoduler.
Til produkterne
Kabelbaseret DC-fordeler
DC-sikringsstik
Til sikring af moduler og enheder i solcelleanlæg.
Til produkterne
DC-sikringsstik
DC-væggennemføringer
Til enhedstilslutning, færdigkonfektioneret eller til egen konfektionering.
Til produkterne
DC-væggennemføringer
Data- og signalstik
Kobber- og lyslederbaserede datastik og signalstik M5 til M23, 3- til 19-polede.
Til produkterne
Data- og signalstik
Printklemmer og printkortstik
Printkortbaseret tilslutningsteknik til overførsel af signaler, data eller effekt.
Til produkterne
Printklemmer og printkortstik
AC-tilslutningsstik
til tilslutning på netsiden.
Til produkterne
AC-tilslutningsstik

SUNCLIX-tilslutningsstik til solcellesystemer

SUNCLIX-tilslutningsstik til tilslutning af solcellemoduler
Tilslutningsstik til fotovoltaik i et drivhus
DC-fordelerstik på et solcelleanlæg
SUNCLIX-tilslutningsstik til tilslutning af solcellemoduler

SUNCLIX-tilslutningsstik fra Phoenix Contact kan bearbejdes automatisk. Forsølvede kontakter sikrer en lavere kontaktmodstand ved vedvarende brug.

Tilslutningsstikkene med crimptilslutning er beregnet til strøm op til 40 A (TÜV)/50 A (UL) og spændinger op til 1500 V (TÜV/UL).

Tilslutningsstik til fotovoltaik i et drivhus

Med den innovative fjederkrafttilslutning af DC-tilslutningstikket kan ledninger fra 2,5 til 16 mm² tilsluttes pålideligt og sikkert uden specialværktøj. Det giver mulighed for en særlig nem og hurtig konfektionering på stedet.

DC-fordelerstik på et solcelleanlæg

Yderligere fleksibilitet i den fotovoltaiske kabling muliggøres af vores Y-fordelerstik og strengsikringer. Du kan nemt og billigt føre to strenge ved siden af hinanden til tilslutningspunktet med kun en streng-ledning.

Beskyt dine enheder med eksterne strengsikringer, og få således gavn af fordelene ved termomanagement og begrænset enhedsstørrelse.

E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik

Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted.

Åbn e-paper
Produktprogram for fotovoltaik-tilslutningsstik
To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.