Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fieldkonfektionerbare stik fra Phoenix Contact er velegnede til kabling af solcelleanlæg. AC eller DC, runde eller firkantede: Solcellestikkene opfylder en bred vifte af krav. Apparatstik, printtilslutningsteknik og tilbehør afrunder produktprogrammet.

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Sikringsstik
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Sikringsstik
1220829

Sikringsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, ledertværsnit min.: 6 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), mærkestrøm: 3,5 A, Tilslutningstype: åben ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm, SUNCLIX-sikringselement til sikring af moduler og enheder i solcelleanlæg

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Sikringsstik
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Sikringsstik
1220825

Sikringsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, ledertværsnit min.: 6 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), mærkestrøm: 11 A, Tilslutningstype: åben ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm, SUNCLIX-sikringselement til sikring af moduler og enheder i solcelleanlæg

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Sikringsstik
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Sikringsstik
1220824

Sikringsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, ledertværsnit min.: 6 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), mærkestrøm: 23 A, Tilslutningstype: åben ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm, SUNCLIX-sikringselement til sikring af moduler og enheder i solcelleanlæg

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Sikringsstik
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Sikringsstik
1214613

Sikringsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, ledertværsnit min.: 6 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), mærkestrøm: 14 A, Tilslutningstype: åben ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm, SUNCLIX-sikringselement til sikring af moduler og enheder i solcelleanlæg

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Nem kabling: Konfektionering uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV-godkendte komponenter
  • Høj fleksibilitet takket være tilslutningsløsninger til forskellige kabeltværsnit
  • Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg takket være universelle tilslutningsløsninger

Programoversigt over fotovoltaik-tilslutningsstik


Jævnstrømsstik

Væggennemføringer, tilslutningsstik og omfattende tilbehør: Med PV-stikkene fra serien SUNCLIX får du innovativ tilslutningsteknik fra ét sted.

  • Spændinger op til 1.500 V
  • Strømme op til 65 A
  • Ledertværsnit fra  2,5 til 16 mm²
  • SUNCLIX-fjedertilslutning
  • Crimptilslutning
  • Kapslingsklasse IP66 / 68 (24 h/2 m)

AC-tilslutningsstik

Til AC-siden af solcelleanlæg findes PRC-seriens produktprogram af tilslutningsteknologier til alle effektklasser. Produktsortimentet omfatter runde og firkantede stik til 1- og 3-fasede enheder samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

  • Spændinger op til 690 V
  • Strømme op til 70 A
  • Ledertværsnit fra 1,5 til 16 mm²
  • Skrue- og crimptilslutning
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Anvendelsesområder


Jævnstrømsstik og printklemmer til solcellemoduler
DC-tilslutningsteknik til feltkabling
Installationssystem til fotovoltaisk systemteknologi
Jævnstrømsstik og printklemmer til solcellemoduler

Med printklemmer uden isoleringslegemer kan du tilslutte fleksible ledere hurtigt og sikkert i din modultilslutningsdåse.

SUNCLIX-stik med crimptilslutning er ideelle til at forbinde dine solarmoduler på feltsiden og til kabelkonfektioneringer. De er designet til automatiseret behandling og opfylder de gængse internationale standarder.

Til produkterne
DC-tilslutningsteknik til feltkabling

Fortrådning af dit solcelleanlæg fra modulet til vekselretteren er effektivt, sikkert og pålideligt – med SUNCLIX-tilslutningssystemet. DC-stikkene i én del kan tilsluttes hurtigt og nemt uden brug af specialværktøj. Fjedertilslutningsteknikken sikrer en permanent sikker og pålidelig kontaktering af lederne.

Til produkterne
Installationssystem til fotovoltaisk systemteknologi

Tilslutningsstik i PRC-serien er velegnede til effektoverførsel i outdoor-anvendelser. Apparat-, koblings- og fieldstik er fremstillet af specielle kunststoffer. De giver mulighed for tilslutningsløsninger for modul- og string-vekselrettere samt til tracking-systemer og batterilagre.

Til produkterne

SUNCLIX-tilslutningsstik til solcellesystemer

SUNCLIX-tilslutningsstik til tilslutning af solcellemoduler
Tilslutningsstik til fotovoltaik i et drivhus
DC-fordelerstik på et solcelleanlæg
SUNCLIX-tilslutningsstik til tilslutning af solcellemoduler

SUNCLIX-tilslutningsstik fra Phoenix Contact kan bearbejdes automatisk. Forsølvede kontakter sikrer en lavere kontaktmodstand ved vedvarende brug.

Tilslutningsstikkene med crimptilslutning er beregnet til strøm op til 40 A (TÜV)/50 A (UL) og spændinger op til 1500 V (TÜV/UL).

Tilslutningsstik til fotovoltaik i et drivhus

Med den innovative fjederkrafttilslutning af DC-tilslutningstikket kan ledninger fra 2,5 til 16 mm² tilsluttes pålideligt og sikkert uden specialværktøj. Det giver mulighed for en særlig nem og hurtig konfektionering på stedet.

DC-fordelerstik på et solcelleanlæg

Yderligere fleksibilitet i den fotovoltaiske kabling muliggøres af vores Y-fordelerstik og strengsikringer. Du kan nemt og billigt føre to strenge ved siden af hinanden til tilslutningspunktet med kun en streng-ledning.

Beskyt dine enheder med eksterne strengsikringer, og få således gavn af fordelene ved termomanagement og begrænset enhedsstørrelse.

E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik

Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted.

Åbn e-paper
Produktprogram for fotovoltaik-tilslutningsstik
To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.