Tilslutningsstik til fotovoltaik Til kabling af solcelleanlæg tilbyder Phoenix Contact en universel totalløsning fra én kilde. SUNCLIX-komponenterne, der er af høj kvalitet, er afstemte efter hinanden og forenkler installation og garanterer investorer, planlæggere, installatører og driftsledere en stabil energiudvinding og forsyning.

Mand forbinder fotovoltaik-tilslutningsstik fra solcellepaneler i en solcellepark

Dine fordele

  • Høj investerings- og driftssikkerhed takket være unik SUNCLIX-tilslutningsteknik, der er beskyttet mod fejltilslutning.
  • Permanent stabil energiudvinding takket være vejrligsbestandige isoleringsmaterialer samt kvalitetskontakter med minimerede overgangsmodstande
  • Enkle Design-in, indkøbs- og lagerprocesser takket være universelle AC- og DC-tilslutningsløsninger fra én leverandør
  • Hurtig og pålidelig kabling på stedet takket være den unikke SUNCLIX-fjederkrafttilslutning til ledertværsnit på 2,5 mm² til 16 mm²
  • Nyt markedspotentiale gennem anvendelsesoptimerede tilslutningssystemer til modulomformere og bygningsintegrerede fotovoltaiske systemer (BIPV).
Tilslutningsløsninger til solcellemoduler

Effektiv kabling af solcellemoduler

Implementér økonomiske tilslutningsløsninger til solcellemoduler.

Enhedstilslutning og fieldstik

Pålidelig tilslutning af solcelleenheder

Sats på universelle AC- og DC-tilslutningsløsninger til generatortilslutningskasser og vekselrettere.

Sikker kabling fra modul til inverter med fotovoltaik-tilslutningsstik SUNCLIX

Fotovoltaik-tilslutningsstik SUNCLIX til kabling fra modul til inverter
Fotovoltaik-tilslutningsstik SUNCLIX YouTube
E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik

Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted!

Åbn e-paper
Forskellige fotovoltaik-tilslutningsstik som oversigt