PV-FT-C4M-HSG - Apparatstik forvæg
1133365

Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig montering og varig fastgørelse takket være patenteret kvikskruesamling
Højt udbytte takket være sølvbelagte kontakter
Patenteret UNLOCK-system muliggør mindre stikmål samtidig med en komfortabel oplåsning
Enestående SUNCLIX-pin-belægning