UL Recognized
Godkendelses-ID: E477377-20180202Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | - 10 |
Tilslutningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Fjederkraft, Kontakttype: Stift, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | - 10 |