Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 32 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 300
Fotovoltaikkabler til DC-kabling
Temperatur- og UV-bestandig: Med fotovoltaikkabler i serien SUNCLIX opfyldes alle de krav, der stilles i solenergibranchen. Nem og pålidelig kabling af solcellemoduler. Programmet omfatter DC-ledninger som metervare samt værktøj og tilbehør til sikker fortrådning af dit solcelleanlæg. Brug et 1-polet fotovoltaikkabel til tværsnit på 2,5, 4, 6 op til 10 mm² i længder på 100, 500 og 1.000 m.
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Bøsning, rullet, mærkestrøm: 40 A, materiale kontakt: Cu
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 26 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 130
Beskyttelseskappe, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, Selvtættende, uden aflåsning, sæt består af: 1 beskyttelseskappe til stik- og 1 beskyttelseskappe til koblingsside
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 26 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 130
Forskruning, Produktfamilie: SUNCLIX, Skruemøtrik egnet til enhedsvægtykkelser på 1 mm ...3 mm
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 2,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort, poltal: 1, isolationsmærkespænding: 1000 V DC, mærkestrøm: 38 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 350
Crimpkontakt, serie: SUNCLIX, Stift, rullet, mærkestrøm: 27 A, tilslutningstværsnit: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiale kontakt: Cu
Afdækningsstik, Produktfamilie: SUNCLIX, farve: sort
Dine fordele
- Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
- Mere fleksibilitet og tidsbesparelse takket være talrige tilslutningsteknikker og færdigkonfektionerede løsninger med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
- Nem kabling takket være konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
- Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
- Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger