Forsyning og beskyttelse i jævnstrømsnettet Energieffektivitet, netstabilitet og ressourceeffektivitet er tre fremragende egenskaber ved jævnstrømsnet. For at maksimere disse fordele skal jævnstrømsnettene drives stabilt og sikkert. Phoenix Contact tilbyder passende løsninger inden for effektelektronik og beskyttelsesteknologi til dette formål.

Person ved et styretavle betjener et effektmodul

I en verden, der i stigende grad fokuserer på vedvarende energi og bæredygtige løsninger, bliver jævnstrømsnet mere og mere vigtige. Generatorer, lagringssystemer og næsten alle forbrugere får allerede strøm fra jævnstrøm. Disse områder kan forbindes særligt effektivt via jævnstrømsnet. Det gør jævnstrømsnettet til det vigtigste element på vejen mod klimaneutralitet. Disse net er ikke kun en effektiv måde at overføre energi på, de sparer også ressourcer og giver mange fordele med hensyn til pålidelighed og netkvalitet. Der kræves passende effektelektronik og strømforsyninger til konstruktion og integreret drift af jævnstrømsnet.

Person ved en styretavle, der bruger DC-effektelektronik med jævnstrøm

Effektelektronik til jævnstrømsnet For pålidelige forsyningsløsninger

Hvis jævnstrømsnet genereres fra det offentlige vekselstrømsnet, er aktive AC/DC-forsyningsenheder et godt valg. Takket være deres bidirektionalitet og certificering i overensstemmelse med VDE-AR-N 4110 og VDE-AR-N 4105 gør disse enheder, kendt som AIC (Active Infeed Converter), det muligt at føre overskydende energi tilbage til det offentlige net, f.eks. fra vedvarende energikilder. For eksempel kan AC/DC-effektmodulet TRIO POWER med 20 kW effekt og tovejs strømkonvertering bruges til dette formål. Med tilslutningsteknik på forsiden og en DC-spænding på op til 1.000 V kan den bruges bredt.
Integrationen af DC-sektorer i jævnstrømsnettet er ubesværet med vores CHARX power-effektmoduler i 19"-format takket være det store DC-ind- og udgangsområde.
PLCnext Engineer giver mulighed for fleksibel styring af individuelle moduler. Det gør det muligt at kombinere DC-sektorerne i et helhedsorienteret netværksmanagement-system. Det øger effektiviteten og fleksibiliteten i det samlede system.

Person kontrollerer strømforsyningen i DC-styretavlen

24 V DC-forsyning direkte fra jævnstrømsnettet Sikre forsyningskoncepter på alle niveauer

Med vores højtydende strømforsyninger fra QUINT-produktfamilien kan du pålideligt forsyne dine 24 V-forbrugere fra jævnstrømsnettet. De forskellige funktioner i forskellige effektområder sørger for maksimal anlægsoppetid.
Hvis der kræves DC/DC-konvertere på 24 V DC-niveau for at konvertere til andre spændingsniveauer, ændres der ikke noget for dig her. Disse og andre produkter, f.eks. redundansmoduler, moduler eller DC/AC-vekselrettere, bruges som normalt. Vi tilbyder dig også vores løfte om særlig høj anlægsoppetid gennem vores helhedsorienterede og sikre forsyningskoncept, Power Reliability-konceptet, til jævnstrømsnet.

Installation af overspændingsbeskyttelse i en DC-styretavle

Overspændingsbeskyttelse i DC-net Skræddersyede løsninger til sikker drift fra 12 V DC til 1.500 V DC

Standarden DIN VDE 0100-443 foreskriver overspændingsbeskyttelse, når overspændinger kan bringe menneskeliv, offentlige faciliteter eller industrianlæg i fare. Det gælder både for vekselstrøm- og jævnstrømsnet. Der bruges mange elektroniske komponenter i jævnstrømsnet, som har en øget risiko for at svigte i tilfælde af overspænding. Vi tilbyder skræddersyet DC-overspændingsbeskyttelse fra 12 V DC til 1.500 V DC for at sikre en sikker og pålidelig drift af dit system.

Sikkerhedsafbrydere med forskellige udløsningsteknologier (termisk, termomagnetisk, elektronisk) monteret på en DIN-skinne

Sikker apparatbeskyttelse Optimal beskyttelse af maskin- og styretavler

Sikkerhedsafbrydere giver pålidelig beskyttelse i jævnstrømsnet. De forhindrer overbelastning og kortslutninger ved hurtigt at afbryde strømkredsen i tilfælde af en fejl. Takket være deres høje brydeeffekt og hurtige responstid er de ideelle til brug i industrielle applikationer og styringssystemer. Det modulære design af vores sikkerhedsafbrydere gør det nemt at integrere og udvide i eksisterende systemer. På den måde bidrager de til sikkerheden og effektiviteten i moderne jævnstrømsnet. Vores sikkerhedsafbrydere er designet til 24 V eller 48 V jævnstrømsnet.
Det anbefales at bruge specialprodukter som DC-afbryderen CONTACTRON ELR HDC til kobling af højere spændinger.

Anvendelsesområder i henhold til teknologi

Denne tabel viser dig den optimale frigørelsesteknologi til din anvendelse:

Udkoblingstid i tilfælde af overbelastning

Udkoblingstid i tilfælde af kortslutning

Din applikation er optimalt afsikret ved

Termiske sikkerhedsafbrydere egnet uegnet Overbelastning
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere egnet ideelt Overbelastning, kortslutning
Elektroniske sikkerhedsafbrydere ideelt ideelt Overbelastning, kortslutning og lange ledninger

Produkter og løsninger til pålidelig forsyning og beskyttelse i jævnstrømsnet


Personer betragter et nyudviklet produkt

Forskning og udvikling Vi er kendetegnet ved innovativ styrke og fremtidssikring

Brugen af jævnstrømsnet i industrien er stadig i sin vorden. Derfor er tekniske forhindringer og mangel på standarder stadig en udfordring for nogle af vores kunder. For at modvirke dette og fremme udbredelsen af jævnstrømsnet har Phoenix Contact i årevis været involveret i internationale forskningsprojekter og udvalg som ODCA, Shift2DC og HybSchaDC om jævnstrøm og investerer meget i sin egen produktudvikling.

Kontakt

Lad os sammen skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udbygge jævnstrømsnettene

Vi vil med glæde støtte dig i realiseringen af dit jævnstrømsnet og rådgive dig om produkter og løsninger.