Grunddel, monteringstype: Bæreskinne: TH 35 - 7,5 mm, mærkestrøm: 31 A
Termomagnetiske effektafbrydere
Termomagnetiske effektafbrydere indbefatter både en termisk og en magnetisk udløsermekanisme. Således udløses beskyttelsesenhederne i tilfælde af kortslutning hurtigere end ved termiske sikringer. Sikkerhedsafbryderne opfylder med forskellige kendelinjer også funktionskravene for lange ledningsstrækninger. Således leverer de ideel beskyttelse mod overbelastning og kortslutningsstrømme.
Grunddel, monteringstype: Bæreskinne: TH 35 - 7,5 mm, mærkestrøm: 31 A
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekurve: F2, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 2 A
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekurve: M1, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 4 A
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, udløsekurve: F2, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 10 A
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekurve: F2, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 16 A
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 2-polet, udløsekurve: F2, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 4 A
Termomagnetisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, udløsekurve: M1, monteringstype: Med grunddel på DIN-skinne 35 mm iht. EN 60715, mærkestrøm: 16 A
Skilleplade, monteringstype: Bæreskinne: TH 35 - 7,5 mm
Termomagnetisk beskyttelsesafbryder, 1-polet, til montering på bæreskinne
Dine fordele
- Maksimal overstrømsbeskyttelse for lange kabelstrækninger takket være udløsekurve F2
- Integration i fjernsignaleringskoncepter takket være integreret signalkontakt
- Reduceret installationsindsats takket være sikkerhedsafbrydere, der kan bygges bro over (i grunddelen)
- Sikring af 12/24/48 V DC og 230/240/277 V AC-styrespændinger
- Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere er en del af COMPLETE line-systemet
Nye produkter
Kompakt. Systemisk. Sikkert. PTCB TM
PTCB TM produktfamilien tilbyder et meget kompakt, termomagnetisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder. De enkelte sikringer har en modulbredde på kun 8 mm og har integreret signalering. Grunddelene kan kobles til CLIPLINE-systemet. De værktøjsfrie Push-in tilslutninger forenkler fortrådningen. Andre højdepunkter er strømovervågning, muligheder for fjernsignalering og intuitiv betjening. Det gør PTCB TM ideel til moderne styreskabsløsninger.
I ét stykke. Klart organiseret. Effektiv UT 6-TMC
De termomagnetiske sikkerhedsafbrydere UT 6-TMC giver pålidelig beskyttelse mod overbelastning og kortslutning i et design-in, der er nemt at installere. Med en klart defineret karakteristik fokuserer serien på gennemprøvede applikationer. Ideel til modulære systemer med høj tilgængelighed og nem håndtering.
Termomagnetiske sikringer PTCB TM og UT 6-TMC
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere Funktion og udførelse
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere udløses både termisk og magnetisk. Begge systemer, bimetal og magnetspole, arbejder uafhængigt af hinanden.
I tilfælde af termomagnetiske sikkerhedsafbrydere aktiveres udløsermekanismen inden for 3 til 5 ms i tilfælde af kortslutning. Dette er hurtigere end med rent termiske sikringer.
Brug sikkerhedsafbrydere med hurtige karakteristikker, f.eks. F2, hvis du vil realisere længere kabelstrækninger i dit system. I forbindelse med QUINT POWER-strømforsyninger fra Phoenix Contact får du maksimal beskyttelse til dine ledninger og komponenter. Sikkerhedsafbryderne kan til enhver tid tændes igen.
Vores termomagnetiske sikkerhedsafbrydere fås i en udelt og en stikbar udførelse. Vælg mellem skruetilslutning og Push-in tilslutningsteknik.
Effektafbrydere indbygges i styreskabe i vidt forskellige typer af maskiner
Anvendelsesområder
De termomagnetiske sikkerhedsafbrydere anvendes primært inden for informations- og kommunikationsteknikken samt i processtyringen. På grund af de forskellige udløsekurver og de fine mærkestrømstrin er sikkerhedsafbryderne alsidige i anvendelse.
Blandt andet er de særdeles velegnede til beskyttelse af programmerbare controllere, ventiler, motorer og frekvensomformere.