Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Tilslutning i jævnstrømsnettet Udbredelsen af jævnstrømsnet i industrien er nøglen til energiomstillingen. Stol på sikker og pålidelig tilslutningsteknik i dit jævnstrømsnet.

Robot i en stor maskine med transportbånd

Innovativ tilslutningsteknik i jævnstrømsnet

I et jævnstrømsnet svinger strømmen ikke i modsætning til et vekselstrømsnet. Den elektriske ladning i jævnstrøm flyder derfor kun i én retning, og der er ingen nulgennemgange. Under visse omstændigheder kan dette forårsage lysbuer i jævnstrømssystemer, som er vanskelige at slukke. Inden for tilslutningsteknik resulterer dette i særlige krav inden for nogle anvendelsesområder.

Produktionsanlæg med robotter og styretavler

Effektiv overførsel af energi og signaler Innovativ fortrådning i styretavlen og fieldkabling

Tilslutningsteknologien er central for energiproduktion, -lagring og -fordeling i jævnstrømsnet og er nødvendig for et helhedsorienteret system. Vores omfattende udvalg af løsninger til styretavler og fieldkabling er velegnet til brug med både vekselstrøm og jævnstrøm. Rækkeklemmer, fordelerblokke, tilslutningsstik samt kabler og ledninger med innovative, tilslutnings- og låseteknologier uden brug af værktøj giver dig ekstremt nem håndtering og sparer tid og omkostninger under installationen.

ArcZero-tilslutningsstik i et testanlæg i automobilproduktion

Undgå lysbuer på en sikker måde Særlige krav i jævnstrømsnet

Der kan opstå farlige lysbuer i jævnstrømsnet under omkoblings- og frakoblingsprocesser. Det kan føre til skader på kontakter og huse og i værste fald udgøre en risiko for brugeren. Det er derfor vigtigt at sikre forebyggelse af elektriske lysbuer, især hvor maskiner og anlæg er åbent tilgængelige. Her hjælper det nye tilslutningsstik ArcZero, som aktivt slukker lysbuen via et elektronisk kredsløb direkte i stikket. Det giver ikke kun større sikkerhed, men forenkler også håndteringen under installation og vedligeholdelse. Hvis der er behov for vedligeholdelse, kan enheden nemt udskiftes under belastning.

Blik ind i et batterilager, hvor der står en person

Fleksibel, højtydende kabling Modulære grænseflader med kraftige tilslutningsstik

Til overførsel og lagring af vedvarende energi stiger efterspørgslen efter tilslutningsstik med mærkestrømme fra 40 A. I batterilagringssystemer bliver klassiske CEE-stik i stigende grad erstattet af HEAVYCON-industrimultistik. Den lavere kontaktmodstand reducerer tabseffekten og sparer på elomkostningerne. HEAVYCON modular giver takket være kombinationen af forskellige overførselsmedier i ét hus en højkompakt grænseflade. Push-in tilslutningsteknik giver en sikker, kabelforbindelse uden værktøj.

QPD-installationssystem med lyntilslutningsteknik

Udformning af sikker energifordeling Fast forbindelse takket være installationsstik, der kun kan låses op med værktøj

Med vores QPD- og PRC-installationssystemer kan du organisere din strømfordeling på en nem og fleksibel måde. Alt efter anvendelse kan du vælge mellem enkel ledningsforbindelse, komfortabel energifordeling eller kompakt enhedstilslutning. Robuste huse og høje kapslingsklasser op til IP69K muliggør sikker effektoverførsel. Varianter af tilslutningsstik med låsemekanisme, der kun kan løsnes med værktøj, giver dig også sikkerhed mod utilsigtet frakobling af tilslutningsstikkene.

Produkter og løsninger til et sikkert jævnstrømsnet


Personer betragter et nyudviklet produkt

Forskning og udvikling Vi er kendetegnet ved innovativ styrke og fremtidssikring

Brugen af jævnstrømsnet i industrien er stadig i sin vorden. Derfor er tekniske forhindringer og mangel på standarder stadig en udfordring for nogle af vores kunder. For at modvirke dette og fremme udbredelsen af jævnstrømsnet har Phoenix Contact i årevis været involveret i internationale forskningsprojekter og udvalg som ODCA, Shift2DC og HybSchaDC om jævnstrøm og investerer meget i sin egen produktudvikling.

Kontakt

Lad os sammen skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udbygge jævnstrømsnettene

Vi vil med glæde støtte dig i realiseringen af dit jævnstrømsnet og rådgive dig om produkter og løsninger.