For første gang er det muligt at foretage sikker til- og frakobling under belastning. Den specielle funktion er placeret inde i jævnstrømsstikket. Innovativ elektronik, der er indbygget direkte i stikket, slukker aktivt for lysbuen. Denne løsning beskytter operatøren, når han eller hun servicerer anlæg i drift.
Koblingsstik, Produktfamilie: ArcZero, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 800 VDC, mærkestrøm: 20 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Maksimal belastning ved afbrydelse: 16 kW, anvendelsesområde: Jævnstrømsnet