Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Elektriske energilagringssystemer spiller en afgørende rolle i implementeringen af sektorkobling. Stol på innovativ tilslutningsteknologi fra Phoenix Contact til din energilagringsløsning.
Vi støtter dig som pionér i en CO2-neutral verden med førende løsninger til sektorkobling
Implementér dine individuelt tilpassede kontakteringsløsninger til batterilagre og Power-to-X-anvendelser
Stol på pålidelig tilslutningsteknologi til sikker og pladsbesparende fortrådning af din energilagring
Identificér optimeringspotentialet vha. kompetent rådgivning fra vores eksperter i energilagringsapplikationer
Whitepaper
Energilagre: Nøglen til sektorkobling
I dette Whitepaper kan du få at vide, hvad der er vigtigt ved udvælgelse, design og drift af energilagringssystemer. Emnerne omfatter bl.a. øget forsyningssikkerhed gennem batterier og Power-to-X processer samt valg af egnet tilslutningsteknik.
For at sikre en pålidelig fordeling af effektgennemstrømninger inden i batterimodulet er driftssikre forbindelser med meget lidt tab nødvendige. Der anvendes innovative tilslutningsteknikker for at sikre en effektiv tilslutning af signalledninger. Datatilslutninger iht. de aktuelle produktstandarder garanterer en høj fejlsikkerhed.
Batteripoltilslutningsstik
Fejltilslutningsbeskyttede apparatstik og ledningsforbindere egner sig ideelt til anvendelse i energilagre.
Lagring i storskala anvendes til netunderstøttelse. De muliggør bl.a. høje spidsbelastninger på trods af utilstrækkelig netinfrastruktur, f.eks. på lynladestationer til elkøretøjer. En anden anvendelse af lagring i storskala er lagring eller levering af energi afhængigt af elprisen i handlen med energi.
Hvert niveau i et energilager stiller forskellige krav til den elektriske tilslutningsteknik til signaler, data og effekt. De to følgende applikationseksempler på fortrådning af batterimoduler og tilslutning af batteri-rack illustrerer det store antal anvendelser inden for enheds- og feltfortrådning.
Komponenter til rack-BMS-isætningsmodul
Bagsiden af rack-BMS-modulet forbinder sig selv med det samlede system på en selvsøgende måde og uden at bringe installatøren i fare. På forsiden udføres tilslutningen af de enkelte rackbatterimoduler med effektive og brugervenlige stiktilslutninger. Til den interne fortrådning af effekt-, signal- og datakomponenter anvendes innovative tilslutningsteknikker med henblik på hurtige og pålidelige fremstillingsprocesser.
Batteripoltilslutningsstik
Fejltilslutningsbeskyttede apparatstik og ledningsforbindere egner sig ideelt til anvendelse i energilagre.
Vores produktprogram af printkortstik indeholder alsidige tilslutningsmuligheder – fra den etablerede skruetilslutning over IDC-lyntilslutning til den innovative Push-in teknologi.
Tilslutningsstik til Power Control Unit i lagring til hjemmebrug
Power Control Unit er det centrale styringselement i lagring til hjemmebrug. Den organiserer opladnings- og afladningsprocesserne i batterimodulerne og garanterer deres sikre driftstilstand. Derudover overvåger den strøm og spænding samt temperaturen i modulerne.
EtherCAT P
Printkortstikket DMCC 0,5 har Cat5-overførselsegenskaber og EtherCAT P-kvalificering.
Vores produktprogram af printkortstik indeholder alsidige tilslutningsmuligheder – fra den etablerede skruetilslutning over IDC-lyntilslutning til den innovative Push-in teknologi.
Produktprogrammet strækker sig fra tilslutningsteknik til solcellemoduler over DC-stik til fieldkabling og enhedstilslutning til signaler, data og effekt.
Koblet med et solcelleanlæg kommer energilagret helt til sin ret. Andelen af egengenereret elektrisk energi i eget elforbrug øges markant. I tilfælde af en fejl i det offentlige netværk muliggør den en kontinuerlig selvstændig forsyning.
Nuværende systemer til lagring til hjemmebrug er normalt modulopbyggede. Det brugervenlige stablingsdesign muliggør hurtig og sikker installation og nem tilføjelse af yderligere batterimoduler. Selvsøgende hybridforbindelsessystemer er særligt velegnede til dette formål. De indeholder alle de nødvendige forbindelser til lagringsmodulerne og forbindes automatisk, når de enkelte moduler stables.
Tilslutningsstik til batterimoduler til lagring til hjemmebrug
Batterimoduler er kernen i energilagrene. De indeholder battericeller, hvori den elektriske ladning er lagret som kemisk energi. Hvert batterimodul har cellebalancering for at holde alle battericeller på samme opladningsniveau.
Vippearmsbetjente printkortstik
Få gavn af den nye komfort med printklemmer og -tilslutningsstik i serien LPC.
Nyd godt af alsidige tilslutningsteknikløsninger i forskellige former, farver og tilslutningstyper og af vores omfattende udviklings- og fremstillingskompetence i forbindelse med din individuelle tilslutningsløsning.
Vil du gerne afprøve vores tilslutningsløsninger til energilagre? Bestil din gratis vareprøvepakke, og bliv overbevist om den komfortable betjening, du finder i vores tilslutningsstik.
Nøglen til en CO2-neutralt samfund ligger i en effektiv udnyttelse af vedvarende energi. Energilagringssystemer er grundlaget for dette. Lagringssystemernes pålidelighed og effektivitet afhænger ikke mindst af kabling og elektriske forbindelser. De udgør energilagerets hjerte-kar-system.
Dr. Rüdiger Meyer, ekspert i energilagringssystemer hos Phoenix Contact
Spørgsmål og svar om energilagringssystemer
Mange spørgsmål kan besvares på forhånd. Se blot vores FAQ om dette. Hvis svaret ikke er med, så skriv gerne til os.
Energilagring bruges i talrige applikationer, f.eks. til levering af elektrisk energi i tilfælde af netfejl. Energilagring har en vigtig rolle at spille i energiomstillingen, især med den øgede brug af vedvarende energikilder. Dette skyldes, at de ikke altid er tilgængelige, når det er nødvendigt. Udbud og efterspørgsel efter elektrisk energi er ofte forskudt tidsmæssigt. Denne forskydning kan energilagre udligne ved at optage overskudsstrøm fra sol- og vindenergi. I det øjeblik, hvor energibehovet fra nettet er højere end udbuddet, gør energilagring denne elektricitet tilgængelig igen.
På trods af lejlighedsvise rapporter om brande eller andre ulykker udgør batterienergilagringssystemer ikke nogen væsentlig risiko. Moderne batterienergilagringssystemer fremstilles af producenter i overensstemmelse med gældende retningslinjer og standarder og installeres og idriftsættes af specialister. Batterienergilagringssystemer er dog også enheder eller systemer med et meget højt energiindhold. Uautoriserede indgreb, forsætlig ødelæggelse eller omgåelse af sikkerhedsforanstaltninger og -udstyr kan meget vel fremprovokere farlige forhold. Producenterne tager dog selv højde for sådanne scenarier med fejlrisiko- og effektanalyser.
Ligesom de fleste tekniske enheder og anlæg bør også batterienergilagringssystemer kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt. Afhængig af det anvendte lagringsmedium kan denne vedligeholdelse begrænses væsentligt til visuelle inspektioner, skruetilslutningers fasthed og lignende – som ved almindelige lithium-ion-batterier. Med andre systemer kan arbejdsindsatsen dog også være større, som f.eks. med blysyrebatterier, hvor elektrolytten skal kontrolleres og efterfyldes jævnligt.
Batteripoltilslutningsstik fra Phoenix Contact kan sættes i og trækkes ud i en vilkårlig retning. Desuden kan de i tilsluttet tilstand roteres 360°. Det forenkler montagen og vedligeholdelsen enormt. Desuden øges fleksibiliteten ved systemdesign.
Utilsigtet vending af batteriforbindelsens polaritet kan føre til enorme skader og i værste fald til fare for liv og lemmer. Derfor er batteripoltilslutningsstikkene fra Phoenix Contact farvemæssigt og mekanisk kodede. Plus passer kun på plus, og minus kun på minus. Derudover er det sikret, at de to polariteter ikke kan kortsluttes. I tilfælde af en sådan fejl ville det høje energiindhold i et batteri smelte ledningerne og med stor sandsynlighed få systemet til at gå i brand.
Whitepaper
Energilagre: Nøglen til sektorkobling
I dette Whitepaper kan du få at vide, hvad der er vigtigt ved udvælgelse, design og drift af energilagringssystemer. Emnerne omfatter bl.a. øget forsyningssikkerhed gennem batterier og Power-to-X processer samt valg af egnet tilslutningsteknik.