AC-strømmålekonvertere og AC/DC-strømmålekonvertere

AC-strømmålekonvertere og AC/DC-strømmålekonvertere

Find den rigtige strømmålekonverter til registrering af jævnstrøm, vekselstrøm og forvrænget strøm her. Porteføljen tilbyder dig varianter til forskellige måleområder: fra den mindste strøm, der starter ved 0 mA ... 100 mA, op til større strømme med 600 A. Brug varianterne med aftagelig Rogowski-sensor til hurtig eftermontering af ekstra målepunkter i eksisterende applikationer.

Go to Product Detail Page for item 1136504
ECM-UC-10A-UI - Strømmålekonverter
ECM-UC-10A-UI - Strømmålekonverter
1136504

Strømmålekonverter til måling af AC, DC og forvrængede strømme. Konfiguration med USB-C-grænseflade via webserver (uden 24 V DC). 4 strømmåleområder: 0 A ... 0,1 A op til 0 A ... 12,5 A. Standardkonfiguration, Push-in-tilslutning. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1698164
ECM-UC-10A-UI-REL - Strømmålekonverter
ECM-UC-10A-UI-REL - Strømmålekonverter
1698164

Strømmålekonverter til måling af AC, DC og forvrængede strømme. Konfiguration med USB-C-grænseflade via webserver (uden 24 V DC). 4 strømmåleområder: 0 A ... 0,1 A op til 0 A ... 12,5 A. Relæudgang, Standardkonfiguration, Push-in-tilslutning. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Dine fordele

  • Intuitiv konfiguration via webbaseret management og præcis måling fra 0 mA til 100 mA op til 0 A til 100 A med vores ECM-strømmålekonvertere
  • Måling af høje strømme med alle kurveformer, takket være universel AC/DC-måleværdikonverter op til 600°A
  • Praktisk installation og eftermontering til måling af forvrængede strømme ved hjælp af opklappelige AC-måleværdikonvertere op til 200 A
  • Nøjagtig registrering af sinusformede vekselstrømme med de indstillelige AC-måleværdikonvertere op til 12 A med fleksibel forsyningsmulighed

Strømmålekonvertere med webbaseret management


Strømmålekonvertere til strøm op til 100 A AC/DC og forvrænget strøm Med USB-C-grænseflade og webbaseret management

Den nye ECM-UC-familie af strømmålekonvertere sparer dig for en masse tid takket være intuitiv enhedskonfiguration via webbaseret management (WBM). Du skal blot slutte enheden til pc'en med et standard USB-C-kabel. For at foretage indstillingerne skal du åbne webbaseret management (WBM) i browseren. Det er ikke nødvendigt med en ekstern 24 V-forsyning.
Produkterne har en høj målenøjagtighed på <0,5 % i alle måleområder fra 0 til 100 mA og op til 0 til 100 A.
Modbus-varianterne giver dig mulighed for yderligere digital behandling af måledataene. ECM-UC-strømmålekonvertere fungerer meget pålideligt selv ved ekstreme minusgrader og høje installationshøjder.

Webbaseret management af ECM-strømmålekonvertere

Intuitiv konfiguration via webbaseret management Brugervenlig menunavigation

Konfigurér enhederne nemt via en USB-C-grænseflade ved hjælp af webbaseret management (WBM), som du åbner i browseren for at foretage indstillingerne. Det sparer dig for besværlig download af software.
Den intuitive menunavigation gør det lettere for dig at foretage indstillinger på enheden. Desuden kan strømmens live-måledata, f.eks. AC- og DC-komponenterne, visualiseres samtidigt i forskellige vinduer. Hvis du hurtigt vil sætte flere måleværdikonvertere i drift med samme konfiguration, skal du gemme enhedsindstillingerne i en JSON-fil. Derefter er det nemt at importere denne fil til andre enheder.

Flere detaljer om fordele Strømmålekonvertere med USB-C-grænseflade og webbaseret management

ECM-strømmålekonvertere med USB-C-grænseflade og USB-C-kabel
ECM-strømmålekonvertere med digitale grænseflader
ECM-UC-strømmålekonvertere med en målenøjagtighed på <0,5 %
ECM-strømmålekonverter med piktogram til temperaturer fra -40 til +60 °C og brug i højder på op til 4.000 m
ECM-strømmålekonvertere med USB-C-grænseflade og USB-C-kabel

Forbindelsen mellem ECM-UC-strømmålekonverteren og pc'en etableres nemt ved hjælp af et standard USB-C-kabel. Der kræves ikke noget særligt tilbehør.
Under konfigurationsprocessen sker både dataoverførslen og strømforsyningen til enheden via USB-C-kablet. Derfor er der ikke brug for en ekstern 24 V DC-forsyning til at drive strømmålekonverteren. Det sparer dig for tidskrævende til- og frakobling af elkabler – og det for hvert enkelt apparat.

ECM-strømmålekonvertere med digitale grænseflader

Produktfamilien af ECM-UC-strømmålekonvertere tilbyder ikke kun enheder med klassiske analoge udgangssignaler, men også varianter med digitale grænseflader: Modbus/RTU og Modbus/TCP, de gennemprøvede løsninger til kommunikation mellem industrielle enheder via en RS-485- eller en RJ45-grænseflade.
Du skal blot adressere de aktuelle strømmålekonvertere via IP-adressen i netværket, f.eks. for at ændre konfigurationen eller hente måledata. Du kan importere måledataene som CSV-filer og analysere dem yderligere.

ECM-UC-strømmålekonvertere med en målenøjagtighed på <0,5 %

ECM-UC-strømmålekonvertere konverterer jævn-, veksel- og forvrængede strømme til analoge signaler på udgangssiden. Modbus-varianterne udsender strømværdier via digitale grænseflader.Strømmene måles i henhold til princippet om måling af sand effektivværdi.
ECM-UC-strømmålekonvertere har fire forskellige frekvensmåleområder fra 10 til 100 Hz op til 10 til 1.000 Hz til optimeret AC-strømmåling. Enhederne leverer præcise måleresultater med en nøjagtighed på <0,5 % i alle måleområder fra 0 til 0,1 A og op til 0 til 100 A.

ECM-strømmålekonverter med piktogram til temperaturer fra -40 til +60 °C og brug i højder på op til 4.000 m

Med et udvidet driftstemperaturområde på -40 til +60 °C kan ECM-UC-strømmålekonverterne også bruges under ekstremt kolde klimatiske forhold.
Takket være betydeligt større luft- og krybestrækninger fungerer enhederne også pålideligt i ekstreme højder på op til 4.000 meter.
Forsyningsspændingsområdet på 9,6 til 30 V DC sikrer stabil drift i meget svingende netværk.

Andre strømmålekonvertere


Strømmålekonvertere til jævn-, veksel- og forvrængede strømme

Strømmålekonvertere til strøm op til 600 A AC/DC og forvrænget strøm

MCR AC/DC-strømmålekonvertere måler jævn- og vekselstrøm af enhver bølgeform samt forvrængede strømme og konverterer dem til et analogt standardsignal. Produktprogrammet er opdelt i forskellige måleområder for strømme op til 600 A.

Dine fordele:

  • Også til decentraliseret brug takket være kompakte dimensioner
  • Kan monteres variabelt på bæreskinne og montageplade
  • Enkel fortrådning med stikbare tilslutningsklemmer
  • Til isolerede ledere med en diameter på op til 32 mm
Strømmålekonverter til vekselstrøm

Strømmålekonvertere til strøm op til 200 A AC og forvrænget strøm

Vores MCR AC-strømmålekonvertere måler vekselstrømme på op til 200 A og konverterer dem til et analogt standardsignal. Den hængslede Rogowski-sensor er ideel til nem installation og eftermontering.

Dine fordele:

  • Afbrydelsesfri installation takket være hængslet sensor
  • Strømmåling uden shunt via Rogowski-sensor
  • Enkel fortrådning takket være stikbare tilslutningsklemmer
  • Kan monteres på bæreskinnen eller på montagepladen
Strømmålekonverter til sinusformede vekselstrømme

Strømmålekonvertere til strøm op til 12 A AC

AC-strømmålekonvertere i MACX MCR-produktfamilien måler også sinusformede vekselstrømme op til 12 A og konverterer dem til et analogt standardsignal. Produkterne er justerbare og giver dig et variabelt forsyningskoncept.

Dine fordele:

  • Indstilling af ind- og udgangssignal via DIP-switch
  • Varianter med stort indgangsspændingsområde, der kan anvendes i hele verden
  • Spændingsbrokobling via DIN-skinne busforbinder (24 V)
  • Diagnosticering af driftsstatus via front-LED
  • Beskyttelse mod interferens gennem galvanisk 3-vejsadskillelse
Strømovervågning

Strømovervågning

Strømovervågningen konverterer sinusformede 50 Hz/60 Hz-vekselstrømme til binære koblingssignaler. Strømregistreringen sker induktivt over ledningen, der er ført gennem modulet. Grovindstillingen af koblingsniveauet sker over DIP-switches og en finjustering over et potentiometer på frontsiden. På udgangssiden er der et førsteklasses skifterelæ med guldbelægning, som er funktionsdygtigt i arbejds- og hvilestrømsforhold.

Dine fordele:

  • Indstillelig koblingshysterese
  • Relævekslerudgang
  • 3-vejsadskillelse
  • Indstilleligt arbejds- og hvilestrømsforhold
  • Koblingspunkt i måleområdet fra 0-16 A AC kan frit vælges
Intelligent energiovervågning
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring

Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Brochure
Brochure Energiovervågning