Spændingskonvertere
Strøm- og spændingsteknik
Vores produktprogram inden for strøm- og spændingsmåling tilbyder dig mange mulige anvendelser: Med vores strømmålekonvertere kan du måle jævn- og vekselstrøm af enhver bølgeform såvel som forvrænget vekselstrøm og konvertere disse til en række analoge standardsignaler. Vores spændingskonvertere registrerer jævnspændinger og sinusformede vekselspændinger i forskellige signalområder og konverterer dem også til analoge standardsignaler.
Produktkategorier
Dine fordele
- Nøjagtig registrering af sinusformede vekselstrømme og forvrængede strømme med vores AC-strømmålekonvertere
- Måling af høje strømme med alle kurveformer, takket være universel AC/DC-måleværdikonverter op til 600 A
- Registrér jævn- eller vekselspænding op til 660 V med vores AC- og DC-spændingskonvertere fra MACX MCR-serien
- Registrér jævnspænding op til 1.500 V DC med vores DC-spændingskonvertere fra SOLARCHECK-produktfamilien
Nye produkter
Strømovervågning gjort nemt
Klar, slank og smart integreret
Den praktiske CMU-DC strømovervågning registrerer systembelastninger og giver tidlig advarsel om et udfald. Med en modulbredde på kun 8 mm sparer CMU-DC værdifuld plads i styretavlen og kan på en smart måde forbindes direkte med CLIPLINE complete rækkeklemmeprogrammet.
Særlige egenskaber
- Strømme op til 20 A kan måles
- Visuel visning af udnyttelse i 1 A-trin
- Visuel visning, når grænseværdien overskrides
- Tidlig advarsel via fjernmelding
- Fjernmelding af den løbende strøm i trin på 0,1 A
- Indstilling på enheden via omskifter
- Kan kobles til PT- og XT-klemmer
Dine fordele
- Hurtig genkendelse af kapacitetsudnyttelse takket være visuel visning og fjernmelding
- Kan bruges på ingen tid takket være enkel betjening og indstilling direkte på enheden
- Mere plads i styretavlen vha. smal modulbredde på kun 8 mm
- Kan når som helst hurtigt integreres vha. muligheden for at bygge bro til CLIPLINE complete rækkeklemmeprogram
Strømmålekonvertere
Find den rigtige måleværdikonverter til registrering af jævnstrøm, vekselstrøm og forvrænget strøm her:
- Strømmålekonverter med webbaseret management til strøm op til 100 A AC/DC og forvrængede strømme
- Strømmålekonvertere til strøm op til 600 A AC/DC og forvrænget strøm
- Strømmålekonvertere til strøm op til 200 A AC og forvrænget strøm
- Strømmålekonvertere til strøm op til 120 A AC
- Strømovervågning
Strømmålekonvertere med USB-C-grænseflade og webbaseret management Intuitiv konfiguration, præcis måling
Den nye ECM-UC-familie af strømmålekonvertere sparer dig for en masse tid takket være intuitiv enhedskonfiguration via webbaseret management (WBM). Du skal blot slutte enheden til pc'en med et standard USB-C-kabel. For at foretage indstillingerne skal du åbne webbaseret management (WBM) i browseren. Det er ikke nødvendigt med en ekstern 24 V-forsyning.
Produkterne har en høj målenøjagtighed på <0,5 % i alle måleområder fra 0 til 100 mA og op til 0 til 100 A.
Modbus-varianterne giver dig mulighed for yderligere digital behandling af måledataene. ECM-UC-strømmålekonvertere fungerer meget pålideligt selv ved ekstreme minusgrader og høje installationshøjder.
Spændingskonvertere
Vælg den rigtige måleværdikonverter til registrering af DC- og AC-spændinger i forskellige signalområder:
- AC-spændingskonverter til vekselspænding op til 660 V AC
- DC-spændingskonverter til jævnspænding op til 660 V DC
- DC-spændingskonverter til jævnspænding op til 1.500 V DC