MACX MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, udgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
AC-spændingskonvertere og DC-spændingskonvertere
AC- og DC-spændingskonvertere til konvertering af spændinger op til 550 V AC eller 1500 V DC til analoge standardsignaler.
SCK-målemodul til overvågning af solcelleanlæg, 1 x spændingsmåling op til 1500 V DC, 1 x analog udgang (2 V ... 10 V). Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
MACX MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger fra 0 ... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, udgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, udgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger fra 0 ... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, udgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
SCK-kommunikationsmodul til registrering af op til 8 x SCK-målemoduler, RS-485 Modbus/RTU udgang. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dine fordele
- Nøjagtig afbildning af måleresultatet takket være ni frit justerbare spændingsmåleområder
- Høj driftssikkerhed og sikker signaloverførsel pga. galvanisk 3-vejs adskillelse
- Enkel kompensation for sensorfejl eller måleafvigelser takket være ZERO/SPAN-udligning
- Måling af høje spændinger op til 1.500 V DC med vores spændingskonvertere fra SOLARCHECK-produktfamilien
AC- og DC-spændingskonvertere i serien MACX MCR
MACX MCR-spændingskonvertere registrerer jævn- eller vekselspændinger og konverterer dem til analoge standardsignaler. Måleværdikonverteren MACX MCR-VDC registrerer jævnspændinger på 0 til ±660 V DC. Spændingskonverteren MACX MCR-VAC registrerer sinusformede vekselspændinger på 0 til 660 V AC. Otte fint graduerede spændingsmåleområder giver dig optimal målenøjagtighed. Den galvaniske 3-vejsadskillelse garanterer dig en høj driftssikkerhed
Spændingskonverter til DC-spændinger op til 1.500 V DC
Med spændingsmålingsmodulet fra SOLARCHECK-produktfamilien kan du måle DC-spændinger på op til 1.500 V DC og konvertere dem til et analogt signal på 2 til 10 V DC. Modulet er både egnet til målinger i jordede og isolerede PV-systemer. Du kan også bruge spændingsmålingsmodulet fleksibelt uden for overvågningssystemet i alle andre DC-applikationer som en enkel analog enhed.