MACX MCR-VDC-PT
-
Spændingskonverter
2906243
MACX MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger fra 0 ... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, udgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Produktdetaljer
| Produkttype | Spændingskonverter |
| Udligning Span | ± 20 % |
| Udligning Zero | ± 20 % |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,2 W |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; 33 V-suppressordiode |
| Konverteringstid (10-90 %) | < 16 ms |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,015 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | < 1 % (af måleområdets slutværdi) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Målekreds over for forsyningskreds og udgang IEC 61010-2-030 | |
| Standarder | IEC 61010-2-030 |
| Prøvespænding | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Målekategori | II (1000 V) |
| III (600 V) | |
| IV (300 V) | |
| Isolering | forstærket isolering |
| Galvanisk adskillelse Forsyningskreds over for udgangskreds IEC 61010-1 | |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Prøvespænding | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspændingskategori | III (300 V) |
| IV (150 V) | |
| Isolering | Basisisolering |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 60 mA |
| Måling | |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Indgangsspændingsområde | -550 V DC ... 550 V DC |
| Indgangsspænding maks. | ± 660 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 5500 kΩ |
| Impulsform | jævnspænding |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -370 V DC ... 370 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 3700 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -250 V DC ... 250 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 2500 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -170 V DC ... 170 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 1700 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -120 V DC ... 120 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 1200 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -80 V DC ... 80 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 800 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -54 V DC ... 54 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 800 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -36 V DC ... 36 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 800 kΩ |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | -24 V DC ... 24 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 240 kΩ |
| Signal: Spænding | |
| Udgangssignal spænding | -10 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Udgangssignal spænding maksimal | ≤ 11 V |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | > 10 kΩ |
| Restbølgeform (ripple) | 50 mV |
| Signal: Strøm | |
| Udgangssignal strøm | -20 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Udgangssignal strøm maksimal | ≤ 22 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 500 Ω |
| Maks. kapacitiv belastning | < 1000 pF |
| Maks. induktiv belastning | < 1 mH |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 118 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (ingen kondensering) |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres med afstand = 10 mm |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2906243 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMB21 |
| Produktnøgle | CMMB21 |
| GTIN | 4055626050935 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 151,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 206,8 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210125 |
| ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002477 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 34c3d415-8ee5-47a9-8ac7-1969ebee4ef5 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Indstillelige spændingsområder
Bidirektionelle udgangssignaler
3-vejsadskillelse
ZERO/SPAN-udligning ±20 %
Værktøjsfri parametrering af måleværdierne
Teach-in-konfigurering af måleværdiområdet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre