MACX MCR-VDC - Spændingskonverter
2906242

MACX MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger fra 0 ... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, udgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Indstillelige spændingsområder
Bidirektionelle udgangssignaler
3-vejsadskillelse
ZERO/SPAN-udligning ±20 %
Værktøjsfri parametrering af måleværdierne
Teach-in-konfigurering af måleværdiområdet