Strømovervågningsenhed til strømmåling

Strømovervågning

Effektiv strømovervågning og pålidelig strømmåling øger gennemsigtigheden og sikkerheden i styretavlet. Belastningstilstande registreres, kapacitetsudnyttelsen vises, og overskridelser af tærskelværdier signaleres på et tidligt tidspunkt. Kompakte strømovervågningsløsninger er en værdifuld hjælp til stabile systemer, der drives forudseende.

Dine fordele

  • Hurtig genkendelse af kapacitetsudnyttelse vha. visuel visning og fjernmelding
  • Kan bruges på ingen vha. enkel betjening og indstilling direkte på enheden
  • Mere plads i styretavlen vha. smal modulbredde på kun 8 mm
  • Hurtigt integreret til enhver vha. muligheden for at bygge bro til det modulære rækkeklemmeprogram CLIPLINE complete

Nye produkter

CMU-DC på DIN-skinnen

Strømovervågning gjort nemt

Klar, slank og smart integreret

Den praktiske CMU-DC strømovervågning registrerer systembelastninger og giver tidlig advarsel om et udfald. Med en modulbredde på kun 8 mm sparer CMU-DC værdifuld plads i styretavlen og kan på en smart måde forbindes direkte med CLIPLINE complete rækkeklemmeprogrammet.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 20 A kan måles
  • Visuel visning af udnyttelse i 1 A-trin
  • Visuel visning, når grænseværdien overskrides
  • Tidlig advarsel via fjernmelding
  • Fjernmelding af den løbende strøm i trin på 0,1 A
  • Indstilling på enheden via omskifter
  • Kan kobles til PT- og XT-klemmer

Dine fordele

  • Hurtig genkendelse af kapacitetsudnyttelse takket være visuel visning og fjernmelding
  • Kan bruges på ingen tid takket være enkel betjening og indstilling direkte på enheden
  • Mere plads i styretavlen vha. smal modulbredde på kun 8 mm
  • Kan når som helst hurtigt integreres vha. muligheden for at bygge bro til CLIPLINE complete rækkeklemmeprogram

Praktisk strømovervågning

Den praktiske strømovervågning CMU-DC registrerer systembelastninger og giver tidlig advarsel om udfald – direkte synlig via det visuelle display på enheden eller via fjernmelding. Med en modulbredde på 8 mm sparer CMU-DC ikke kun værdifuld plads i styretavlen, men er også klar til brug på ingen tid vha. den enkle betjening og smarte brobygning med CLIPLINE complete-programmet.

Test af CMU-DC-modulet, der er installeret i styretavlen
Personen bruger en skruetrækker til at indstille udløsningsgrænseværdien på CMU-DC foran styretavlen
CMU-DC-modul med fremhævet 8 mm modulbredde på en teknisk baggrund
Indsættelse af CMU-DC-modulet i grunddelen i styretavlen
Test af CMU-DC-modulet, der er installeret i styretavlen

LED-displayet på enheden gør den aktuelle belastningsstatus synlig med det samme. En ekstra LED advarer, så snart 80 % af den indstillede grænseværdi er nået. Hvis grænsen overskrides, udsendes et signal på udgangen. I UDM-tilstand overføres den aktuelle værdi via Manchester-kode. Det giver nem fjernovervågning af kapacitetsudnyttelsen og maksimal gennemsigtighed.

Personen bruger en skruetrækker til at indstille udløsningsgrænseværdien på CMU-DC foran styretavlen

Alle indstillinger foretages direkte på enheden. Grænseværdien indstilles nemt ved hjælp af omskifterne på siden og kontrolleres ved hjælp af knappen. Bestem, om du vil modtage den aktuelle værdi eller en besked, når grænseværdien nås. Integration i en styring er billigt og enkelt med en digital indgang.

CMU-DC-modul med fremhævet 8 mm modulbredde på en teknisk baggrund

Den praktiske strømovervågning er en imponerende slimline-løsning til snævre installationssituationer. Med en modulbredde på kun 8 mm er CMU-DC smallere end andre produkter på markedet. Den maksimerer effektiviteten, giver fleksibilitet til yderligere komponenter og kan nemt integreres i eksisterende systemer. CMU-DC giver mere plads til nye ideer og applikationer.

Indsættelse af CMU-DC-modulet i grunddelen i styretavlen

Sammen med den optimalt tilpassede grunddel giver CMU-DC en smart løsning til strømmåling. Muligheden for at bygge bro til det modulære rækkeklemmeprogram CLIPLINE complete forenkler installationen, sparer tid og reducerer ledningsarbejdet. Det betyder, at den aktuelle strømovervågningsenhed kan bruges intuitivt i forskellige applikationer.

Brochure CMU-DC
Alt om CMU-DC i en kompakt oversigt

CMU-DC åbner op for nye muligheder for præcis, effektiv og transparent strømmåling i jævnstrømssystemer. Vores brochure viser dig, hvordan enheden fungerer, hvilke fordele den giver, og hvordan den kan integreres problemfrit i din applikation.

Åbn brochuren
Produktbrochure Strømovervågningsenhed CMU-DC
Den smalle strømovervågningsenhed CMU-DC og de termomagnetiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM ved siden af hinanden

Side om side for mere gennemsigtighed

CMU-DC og de termiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM er en ideel kombination. Strømovervågningsenheden kan forbindes til sikringerne ved simpel brokobling. Dette giver dig mulighed for at føre den målte strøm ind i sikkerhedsafbrydernes grunddele og overvåge de tilsluttede belastninger for afvigelser. Her arbejder overvågning og beskyttelse side om side for proaktivt drevne systemer.

CMU-DC i brug

CMU-DC-modul monteret på en DIN-skinne og broforbundet til PT 6-QUATTRO-klemmer
Strømovervågningsenhed CMU-DC og rækkeklemmer PT 6-QUATTRO: problemfrit forbundet ved hjælp af standardbroer fra CLIPLINE complete tilbehøret
CMU-DC-modul monteret på en DIN-skinne og broforbundet til rækkeklemmerne PT 6-FSI med fladsikringer TCP 32DC/5A M
Strømovervågningsenhed CMU-DC med PT 6-FSI sikringsklemme og TCP DC termisk sikkerhedsafbryder: enkelt forbundet med standardbroer fra CLIPLINE complete tilbehøret
CMU-DC-modul monteret på en DIN-skinne og broforbundet til elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB E
Strømovervågningsenhed CMU-DC og elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB E: kan også brokobles med forskellige delinger ved hjælp af en enkel ekstra klemrække
CMU-DC-modul monteret på en DIN-skinne ved siden af den elektroniske sikkerhedsafbryder CBMC med flere kanaler
Strømovervågningsenheden CMU-DC overvåger totalstrømmen i forsyningen til den elektroniske sikkerhedsafbryder CBMC med flere kanaler
CMU-DC-modul monteret på en DIN-skinne ved siden af strømforsyningen TRIO POWER
Strømovervågningsenheden CMU-DC gør brugen af TRIO POWER strømforsyningen gennemsigtig