Mere plads i styretavlen
Med deres smalle bredde på kun 8 mm sparer sikkerhedsafbryderne PTCB TM en betydelig mængde plads i styretavlen. Sammenlignet med konventionelle MCB'er sparer de op til 65 % plads. På trods af deres kompakte størrelse garanterer de omfattende beskyttelse og integreret signalering. Det gør dem til et af de smalleste apparater med denne funktion på markedet.
Systemiske sikkerhedsafbrydere
Med en bredde på 8 mm giver de termomagnetiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM mere plads i styretavlen. De er også ideelle til højere strømme. Broen til CLIPLINE complete-programmet gør det lettere at opsætte applikationer. Takket være den integrerede statussignaleringskontakt er du altid informeret om koblingsstatus. Det nuværende målestik sikrer gennemsigtighed i udnyttelsen.
Fordele ved den systemiske sikkerhedsafbryder PTCB TM
- Mere plads i styretavlen: beskyttelse og signalering i en bredde på kun 8 mm
- Nem opsætning af applikationer takket være muligheden for at bygge bro til CLIPLINE complete rækkeklemmeprogrammet
- Gennemsigtighed med hensyn til brug og status takket være praktisk strømovervågning og fjernmelding
- Selvindlysende håndtering fra idriftsættelse til vedligeholdelse takket være tydelig funktionalitet og koblingsstatus på alle tidspunkter
Bedste venner: Forsyn, beskyt, overvåg og forbind med PTCB TM
Optimal kombination af forsyning og beskyttelse
Den termomagnetiske udløsningskarakteristik for PTCB TM er ideel til høje startstrømme. I kombination med QUINT POWER-strømforsyningen sikrer sikkerhedsafbryderne høj anlægsoppetid. Takket være SFB-teknologi samt statisk og dynamisk boost leverer strømforsyningen kortvarigt op til seks gange mærkestrømmen. På denne måde startes og sikres lasten pålideligt på samme tid.
Gennemsigtighed om systemets anvendelse
De plug-in, termomagnetiske sikringer viser dig til enhver tid den aktuelle koblingsstatus direkte på enheden eller via fjernmelding som et individuelt eller kollektivt signal. Strømovervågningen, som også kan serieforbindes, informerer dig om den aktuelle belastningsstatus, inklusive et justerbart signalniveau.
Sæt nemt applikationer op
PTCB sikkerhedsafbryderne kan kobles til CLIPLINE complete modulære rækkeklemmeprogram for intuitiv og systematisk integration. Med PTCB TM kan potentialfordeling og enhedsbeskyttelse kombineres hurtigt og på en pladsbesparende måde. Dette forenkler opsætningen af applikationer betydeligt, sparer tid og reducerer ledningsarbejdet på samme tid.
Kompakt beskyttelsesløsning med et system
Sammen med QUINT POWER-strømforsyningerne og de termomagnetiske plug-in sikkerhedsafbrydere PTCB TM er resultatet en forsyningsløsning, der ikke lader noget tilbage at ønske. Pålidelig beskyttelse og en tydelig koblingsstatus kendetegner sikringen, som kun er 8 mm bred. Sikkerhedsafbryderne kan nemt integreres i COMPLETE line-klemrækkeprogrammet. Dette giver maksimal fleksibilitet og pålidelig beskyttelse i styretavlen.
Forsyne, beskytte, overvåge og forbinde De kompakte sikkerhedsafbrydere kan med fordel kombineres til et system, der giver dig pålidelig og installationsvenlig beskyttelse af din applikation.
De kompakte sikkerhedsafbrydere PTCB TM
Modstandsdygtig, termomagnetisk beskyttelse
Termomagnetiske sikringer giver høj brydeevne og holdbarhed. De er ufølsomme over for strømspidser og elektromagnetiske påvirkninger. Da de ikke er afhængige af software eller firmware, er de ideelle til krævende applikationer, hvor anlægsoppetid er en prioritet. Vores portefølje omfatter to karakteristiske kurvevarianter med strømområder fra 0,5 til 16 A for maksimal fleksibilitet.