Strømkonverterne MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) konverterer sinusformede vekselstrømme på 1 A eller 5 A til analoge normsignaler 0...20 mA eller 4...20 mA. Med DIP-switches, der er tilgængelige på husets overside, kan indgangs- og udgangsstrømmen konfigureres.
Strømkonverteren MACX MCR-SL-CAC-5-I indbefatter et forsyningsspændingsområde på 19,2 V DC op til 30 V DC.
Strømkonverteren MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP indbefatter en wide-range-variant med et forsyningsspændingsområde på 19,2 V AC/DC op til 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Strømmålekonverter
2810612
Strømkonverter til 1 A og 5 A AC, udgangssignal 0...20 mA eller 4...20 mA, kan konfigureres over DIP-switch med driftstilstandssignalisering pr. LED
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Indgang/udgang kan konfigureres over DIP-switch