QUINT POWER-strømforsyningen er specielt udviklet til energiforsyning af kompatible Phoenix Contact-produkter via DIN-skinnebusforbinderen T-bus. Den kan også klikkes direkte på DIN-skinnen. Enheden er beskyttelseslakeret og har IECEx-, ATEX-
og HazLoc-godkendelser. OVP (Over Voltage Protection) på <30 V DC beskytter dit anlæg mod en spændingsstigning. I tilfælde af en fejl frakobles udgangen for at beskytte forbrugerne mod overspænding. Udgangskredsen er afkoblet med en MOSFET.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Strømforsyning
2904614
Primærtaktet strømforsyning, QUINT POWER, skruetilslutning, bæreskinnemontering, forsyning af enheder via bæreskinnetilslutningsstik TBUS muligt, beskyttelseslakering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC/2,5 A
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Gennemslagsstyrke maks. | 300 V AC 30 s |
| Typisk national netspænding | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 10 A (ved 25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | typ. 0,1 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 10 A |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 16,7 Hz (efter EN 50163) | |
| Buffertid ved netudfald | typ. 31 ms (120 V AC) |
| typ. 31 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 0,85 A (100 V AC) |
| 0,7 A (120 V AC) | |
| 0,39 A (230 V AC) | |
| 0,37 A (240 V AC) | |
| Effektoptagelse | 69 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Indkoblingstid typisk | 500 ms |
| Indgangssikring | 4 A (Forsinket, intern) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Afledestrøm mod PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,22 mA | |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | 0,75 A (110 V DC) |
| 0,33 A (250 V DC) | |
| Virkningsgrad | typ. 93 % (120 V AC) |
| typ. 94 % (230 V AC) | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 27 V DC (effektkonstant) |
| Udgangsstrøm (IN) | 2,5 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 ℃) |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 32 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
| Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 40 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 60 W |
| 75 W | |
| 96 W | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 1 W (120 V AC) |
| < 1 W (230 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 5 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,8 (120 V AC) |
| typ. 1,84 (230 V AC) | |
| Stigetid | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Signal (kan konfigureres) | |
| Digital | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| Standard | 24 V DC 30 mA 24 V DC til UOut > 0,9 x USet |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,25 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 26 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,25 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 26 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,25 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 26 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Signaludgang | |
| POut | > PThr (ED lyser gult, udgangseffekt > PThr, afhængig af drejekontaktens indstilling) |
| UOut | > 0,9 x USet (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Koblingsfrekvens | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hjælpekonverter-trin) |
| 50,00 kHz ... 195,00 kHz (Hovedkonverter-trin) | |
| 60,00 kHz ... 360,00 kHz (PFC-trin) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
| > 1161000 h (40 °C) | |
| > 514000 h (60 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 323000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 2,5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 346000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 2,5 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 915000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 2,5 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 980000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Indbygningsafstand højre/venstre (passiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Beskyttende finish | Ja |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Kunststof |
| Husprofil | Polycarbonat |
| Udførelse af afdækningskappen | Polycarbonat |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøgning 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (iht. DNV GL klasse C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Baneapplikationer | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norm - sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 |
| UL-godkendelser | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| ATEX | |
| Mærkning | UL 21 ATEX 2597 X |
| II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Mærkning | IECEx ULD 21.0023X |
| Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| UKEX | |
| Mærkning | UL21UKEX2208X |
| UL | |
| Mærkning | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Mærkning | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Mærkning | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Mærkning | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 (bolig- og erhvervsområde) og EN 61000-6-4 (industriområde) |
| Støjimmunitet | Støjimmunitet iht. EN 61000-6-1 (boligområde), EN 61000-6-2 (industriområde) og EN 61000-6-5 (kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| EMC-krav energiforsyning | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (koblingsanlæg) | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad X) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 4 kV (Testsværhedsgrad X - asymmetrisk) |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad X - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Ekstratekst | 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfelttykkelse | 1 kA/m |
| Ekstratekst | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfelttykkelse | 300 A/m |
| Ekstratekst | DC, 60 s |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 100 V AC |
| Frekvens | 60 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 30 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 5 / 10 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 5 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-9 |
| Testfelttykkelse | 1000 A/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpede sinussvingninger (ring wave) | |
| Standarder | EN 61000-4-12 |
| Indgang | 2 kV (symmetrisk) |
| 4 kV (asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Asymmestriske ledningsførte støjpåvirkninger | |
| Standarder | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testsværhedsgrad 3) |
| Spænding | 30 V (10 s) |
| Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 2) |
| Spænding | 300 V (1 s) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende bølge | |
| Standarder | EN 61000-4-18 |
| Spænding | 1 kV (symmetrisk) |
| 2,5 kV (asymmetrisk) | |
| 1 kV (symmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 2904614 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPI13 |
| Produktnøgle | CMPI13 |
| GTIN | 4055626255651 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 357 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 360 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDType approved
Godkendelses-ID: SI-SIQ BG 005/109BV
Godkendelses-ID: 44621/B1 BVIECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 21.0023XATEX
Godkendelses-ID: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827UKCA-EX
Godkendelses-ID: UL21UKEX2208XINMETRO
Godkendelses-ID: DNV 24.0254 XEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010102094| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,998 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Skruetrækker 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN-skinne busforbinder 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 1441496
Dine fordele
Også til drift i eksplosionsfarlige områder (zone 2)
Valgfrit til forsyning af enheder via bæreskinnetilslutningsstik TBUS
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost
Høj virkningsgrad og lang levetid kombineret med lav tabseffekt og kun moderat opvarmning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre