DIN-skinne busforbinder (TBUS), 5-polet, til brokobling af spændingsforsyning, kan klipses på bæreskinne NS 35/... iht. EN 60715.
Systemkomponenter og tilbehør til skilleforstærkere
Systemkomponenter og tilbehør danner et system ud fra to produktfamilier. Brug f.eks. den modulære DIN-skinne busforbinder som fleksibel systemløsning til energibrokobling. DIN-skinne busforbinderen forenkler installationen, en systemudvidelse eller et modulskifte også under driften. Ekstra tilbehør, som f.eks. programmeringsadaptere og gennemgangsklemmer, afrunder produktprogrammet.
DIN-skinne busforbinder til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.
MCR-forsyningsklemme til forsyning af flere MINI ANALOG-moduler via T-konnektoren, med skruetilslutning, strømforbrug op til maks. 2 A
Primærtaktet strømforsyning, QUINT POWER, skruetilslutning, bæreskinnemontering, forsyning af enheder via bæreskinnetilslutningsstik TBUS muligt, beskyttelseslakering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC/2,5 A
Programmeringsadapter med USB-grænseflade, til programmering med software. USB-driveren er indeholdt i softwareløsningerne til de produkter, der skal programmeres, f.eks. måleværdikonvertere eller motormanagere.
Skillepladen fungerer til at overholde Ex i-adskillelsesafstandene ved de rækkemonterede Ex i- og non-Ex i-enheder på bæreskinnen.
Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med skruetilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Måleværdipotentiometer, til individuel indstilling af måleværdier, modstandsværdi 10 kΩ
Gennemføringsklemme med stikbar tilslutningsteknik til overførsel af allerede galvanisk adskilte signaler. Skruetilslutningsteknik
Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med Push-in tilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Dine fordele
- Enkel energibrokobling, systemudvidelse eller modulskifte, også under driften, med DIN-skinne busforbinderen
- Fleksible forsyningsmuligheder: forsyning direkte ved modulet, over et forsyningsmodul eller over en systemstrømforsyning med stort indgangsområde 85 V AC … 264 V AC
- Nem tilpasning på Pepperl+Fuchs-forsyningssystem med Power Rail-adapter
- Komfortabel diagnose med MINI Analog Pro-Fault Monitoring-modulet eller MACX Analog-forsynings- og fejlmeldemodul
Fleksibel forsyning
DIN-skinne busforbinderen åbner for tre muligheder for apparatforsyning:
1. Direkte forsyning ved modulet
- Uden andet tilbehør
- Til op til 16*) MINI Analog Pro-moduler
- Til op til 32*) MACX Analog-moduler
2. Forsyning over et forsyningsmodul med samme kontur
- Muliggør også redundant forsyning og forsyningsovervågning
- Til op til 115*) MINI Analog Pro-moduler
- Til op til 80*) MACX Analog-moduler
3. Forsyning via systemets strømforsyning
- Muliggør også redundant forsyning og forsyningsovervågning
- Til op til 60*) MINI Analog Pro-moduler
- Til op til 10*) MACX Analog-moduler
*) Det nøjagtige antal afhænger af strømforbruget for den pågældende modultype. Du kan finde oplysninger om beregningen i vores manual om forsyning i download-området for varerne.
Nem diagnose med samlefejlmeddelelsen Fault Monitoring
Med den samlede fejlmeddelelse Fault Monitoring giver DIN-skinne busforbinderen dig en modulær løsning til hurtig fejlvurdering i anvendelser med flere kanaler. De to systemer MINI Analog Pro og MACX er kompatible med hinanden. Afhængigt af modultypen signaleres følgende fejl:
• Ledningsbrud
• Kortslutning
• Fejl i forsyningen
• Over-/underskridelse af måleområde (kun MINI Analog Pro)
• Sikringsfejl på forsyningsmodulet (kun MACX Analog)