MACX MCR-PTB
-
Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul
2865625
Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med skruetilslutning, inklusiv tilhørende DIN-skinne busforbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Forsyningsmodul |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Sikring | 5 A (kan udskiftes), træg 250 V AC |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
| Galvanisk adskillelse Indgang/koblingsudgang | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V AC/DC |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Koble: Relæ | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | Guld (Au) |
| Koblingsspænding maks. | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Signal: Forsyning DIN-skinne busforbinder | |
| Udgangssignal strøm maksimal | 3,75 A |
| Udgangsspænding | Forsyningsmærkespænding – maks. 0,8 V ved 3,75 A |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusvisning | 1 x LED rød (fejl) |
| 2x LED grøn (PWR1 og PWR2) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 105,8 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V AC/DC |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 40 V AC/DC |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 30 V AC/DC |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2021122303114198 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA0000AG |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Beregningskriterier | A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Beregningskriterier | A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Beregningskriterier | A |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2865625 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK111Z |
| Produktnøgle | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 163 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 150,8 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Kompatible produkter
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Enkel eller redundant forsyning, diodeafkoblet, fejltilslutningsbeskyttet
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Udskiftelig sikring
Fejlmeddelelse ved udfald af energiforsyning eller sikringsfejl.
Melding af samleledningsfejl ved MACX MCR-...(2)NAM...-moduler, som er forbundet over bæreskinnekonnektor.
Relæudgang (skiftekontakt) og blinkende LED til fejlmeddelelser.
Forsyningsstrøm op til 3,75 A
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre