LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter
0831732

Apparatetiketter, Ark, yellow (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 255, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 11 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Apparatmærkning til påklæbning
Færdigkonfektionerede apparatetiketter i det veldokumenterede Lasersheet-format til optimal positionering i mærkningsenheden
Høj kontrast takket være gult dæklag med sort mærkning