US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt
0828872

Kunststofskilt, Kort, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 135, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 11 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Brændbarhedsklassen for PVC-materialet svarer til V0 iht. UL 94