LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter
0831678

Apparatetiketter, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 255, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 11 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Apparatmærkning til påklæbning
Færdigkonfektionerede apparatetiketter i det veldokumenterede Lasersheet-format til optimal positionering i mærkningsenheden
Særlig høj kontrast takket være hvidt dæklag med sort mærkning