Den 6,2 mm smalle forsyningsklemme MINI MCR-SL-PTB...anvendes til forsyning af forsyningsspænding på bæreskinnekonnektoren.
To separate spændingsindgange tillader en redundant spændingsforsyning på 24 V DC og en maksimal strøm på 2 A.
En grøn LED på forsiden indikerer, at der er forsyningsspænding på bæreskinnekonnektoren. Røde LED'er indikerer forsyningsspændinger, der er tilsluttet forkert. Er forsyningsspændingen tilsluttet korrekt, går den røde LED ud.
MINI MCR-SL-PTB
-
Forsyningsklemme
2864134
MCR-forsyningsklemme til forsyning af flere MINI ANALOG-moduler via T-konnektoren, med skruetilslutning, strømforbrug op til maks. 2 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Til forsyning af forsyningsspændingen over fodelementet (T-konnektor) ved allerede eksisterende DC-spændinger op til 30 V.
Status- og fejlsignalisering over diagnose-LED'er
Til op til 2 A
For op til 80 MINI-analogmoduler
Redundant, diodeafkoblet forsyning mulig